Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 90-265 V |
Ausgang 1 | 12 V / 0.15 A |
The NCP1060BUCKGEVB Evaluation Board is designed to quickly and efficiently test the NCP1060, which integrates a fixed frequency current mode controller with a 700 V MOSFET
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Montageart | VRMS (V) | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | PDiss (W) | VDE-Zulassung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 768772102 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI HV Tonneninduktivität (High Voltage) | 1000 | 0.5 | 0.55 | 2.08 | 1.8 | THT | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 768775312 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD2 HV SMT-Speicherdrossel (High Voltage) | 1200 | 0.28 | 0.28 | 4.5 | 2.1 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 820572711 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VD Disk Varistor | – | – | – | – | – | THT | 275 | 350 | 430 | 1200 | 33 | 0.25 | Ja |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Montageart | VRMS (V) | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | PDiss (W) | VDE-Zulassung | Muster |
---|