Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 90-264 V |
Ausgang 1 | 12 V / 0.35 A |
The NCP1063BUCKGEVB Evaluation Board allows for the evaluation of the NCP1063, which integrates a fixed frequency current mode controller with a 700 V MOSFET. Available in a PDIP−7 or SOIC-16 package, the NCP1063 offer a high level of integration, including soft−start, frequency−jittering, short−circuit protection, skip−cycle, adjustable peak current set point, ramp compensation, and a Dynamic Self−Supply (eliminating the need for an auxiliary winding).
REMARKS: Schematic and BOM is added
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | VRMS (V) | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | PDiss (W) | VDE-Zulassung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447462102 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | 1000 | 0.25 | 0.27 | 6 | 2.3 | Schrumpfschlauch | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 820573011 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VD Disk Varistor | – | – | – | – | – | THT | 300 | 385 | 470 | 1200 | 35 | 0.25 | Ja |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7447462102 | SPEC | |
![]() | 820573011 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | VRMS (V) | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | PDiss (W) | VDE-Zulassung | Muster |
---|