| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 390 V |
| Ausgang 1 | 15 V |
The STR-1KW-MDK-GEVK is a complete reference design for three-phase motor drives, featuring the NFAQ1060L36T intelligent power module in a DIPS6 package, and part of the Motor Development Kit (MDK) family. Rated for 230 Vac input and delivering up to 850W. All the necessary system blocks for a motordrive are part of the solution: EMC filtering and rectification stage, interleaved two-channel PFC, auxiliary power supplies, three-phase inverter and measurement and protection. As part of the MDK, the Compact IPM power module motor drive is compatible with the powerful Universal Controller Board (UCB) enabling high-end control strategies and AI capabilities for industrial motor control. The Strata graphical user interface ensures an easystartup for evaluation purposes like controlling motor voltage/frequency, choosing between closed loop FieldOriented Control (FOC) and open loop V/F, etc. Through Strata, the developer can do full evaluation and access datasheets, BOMs, schematics, and other collateral they may need.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 890334025017CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | Across the mains | 100 nF | 310 | X2 | 300 | 0.1 | 30 GΩ | 15 | 18 | 6 | 12 | Karton | ±10% | Raster 15 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | Boxed THT | ||
![]() | 744731471 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TIS Tonneninduktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.8 | 7.8 | 7.5 | – | – | 8075 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 470 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 2.3 | THT | ||
![]() | 744731102 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TIS Tonneninduktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.8 | 7.8 | 7.5 | – | – | 8075 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 1000 | 0.35 | 0.25 | 2.3 | 1.7 | THT | ||
| 885012207101 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | 330 nF | 50 | – | – | – | 1.5 GΩ | – | 2 | 1.25 | 1.25 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 3 | X7R Klasse II | 0.5 | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 890334025017CS | SPEC | |
![]() | 744731471 | SPEC | |
![]() | 744731102 | SPEC | |
| 885012207101 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
|---|