IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (108)

Onsemi NCP1075 | Demoboard DN05018/D

NCP1075: Universal AC Input, 12 Vout,10 W E-Meter Power Supply

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-300 V
Ausgang 112 V / 0.8 A
IC-Revision1

Beschreibung

Universal AC Input,12 V Output, 10 W E‐meterPower Supply.This design note describes a simple, low power (10 W orless), universal AC input, constant voltage power supplyintended for powering utility electric meters or similarindustrial equipment or white goods where isolation fromthe AC mains is required and low cost and high efficiencyis essential.

Eigenschaften

  • Universal AC Input Range (85–300 Vac).
  • Input Filter (Pi-network) for Conducted EMIAttenuation and Input Transient Protection
  • Very Low Standby (No Load) Power Consumption
  • Frequency Foldback under Light Load and/orOver-current Conditions
  • Secondary Circuit Easily Configured for DifferentOutput Voltages
  • Inherent Over-current, Over-voltage andOver-temperature Protection

Weiterführende Informationen

Von Onsemi freigegebene Bauteile
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
750313309
SPECTransformer
Simu­lation
Verfügbarkeit
Downloads4 Dateien

Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Transformer
Verfügbarkeit prüfen