IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (109)

Onsemi NCP1083 | Demoboard NCP1083QBCGEVB

Compact, high efficiency,30W Reference platform with the NCP1083

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung36-57 V
Ausgang 112 V / 2.5 A

Beschreibung

The NCP1083 is a member of the ON Semiconductor high power HIPO® Power over Ethernet Powered Device (PoE-PD) product family and represents a robust, flexible and highly integrated solution targeting demanding medium and high power Ethernet applications. It combines in a single unit an enhanced PoE-PD interface supporting the IEEE 802.3af and the upcoming draft IEEE 802.3at (D3.0) standard and a flexible and configurable DC-DC converter controller. The NCP1083's exceptional capabilities enable applications to smoothly transition from non-PoE to PoE enabled networks by also supporting power from auxiliary sources such as AC power adapters and battery supplies, eliminating the need for a second switching power supply. The NCP1083QBCGEVB implements a PoE module that converts the power from the Ethernet cable to a lower voltage. The board also supports getting its power from and auxiliary input, in case PoE network is not available.

Weiterführende Informationen

Von Onsemi freigegebene Bauteile
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
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 6, Gerade

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins6 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge15.24 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 8, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins8 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge20.32 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen