IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (103)

Onsemi NCP1094 | Demoboard NCP1094GEVB

Power-over-Ethernet PD Interface Evaluation Board

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung37-57 V

Beschreibung

The NCP1090GEVB and NCP1094GEVB evaluationboards are designed to showcase the features of theNCP109x series of Power-over-Ethernet interfaces. Theboards are designed as splitter interfaces, taking aPoE-enabled port as input and offering the power to aseparate connector, while passing through the data toanother Ethernet port. The schematics, gerber files andBOM of these boards are available through our website(www.onsemi.com)Basic Circuit DescriptionThe evaluation boards consist of different sections thatwill be described in detail in the next paragraphs. First, wewill discuss the input section, including selection of thecorrect connectors, magnetics and the termination for aPower-over-Ethernet enabled connection. In the nextsection we will explain the operation of the NCP109x, thedetection and classification process, and how to configurethe NCP109x for the correct power class. Finally, we willexplain how to use the UVLO support (for NCP1091 andNCP1093) or auxiliary support (for NCP1092 andNCP1094).

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Pins
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
xPxC
Ports
Schirmung
Tab
EMI
Anwendungssystem
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Verpackung
Montageart
L(mm)
Betriebstemperatur
MusterVerfügbarkeit & Muster
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 2, –
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
TypGerade 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
VerpackungBeutel 
MontageartTHT 
Länge5.08 mm
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Series 2109 - 2.54 mm Horiz. Entry, 4, Käfigzugklemme
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
TypHorizontal 
Wire Section 30 to 18 (AWG) 0.2 to 0.75 (mm²)
Nennstrom6 A
Arbeitsspannung150 V (AC)
VerpackungKarton 
MontageartTHT 
Länge10.56 mm
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-MJ Cat 3 Modular Jacks – THT, –, –
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
TypHorizontal 
Anzahl der Pins (xPxC)8P8C 
Ports1x1 
Schirmunggeschirmt 
Tab PositionUnten 
EMI FingerNein 
AnwendungssystemCAT 3 
Nennstrom1.5 A
Arbeitsspannung120 V (AC)
VerpackungTray 
MontageartTHT 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Verfügbarkeit prüfen