Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 440 V |
Ausgang 1 | 15 V / 0.15 A |
The NCP10970BGEVB evaluation board is a non−isolated buck topology converter which provides adjustable output voltage up to 16 V and fixed linear output voltage 5 V. Input voltage range is from ~30 Vrms up to 440 Vrms. The board is also ready for DC input voltage up to 620 V. Nominal output current of the board is 150 mA. This current is divided between switcher output and LDO output, i.e. when LDO provides 100 mA of output current, there is 50 mA on switcher output. The NCP10970B1 is SOIC−16 power management IC combines HV switcher, LDO, internal circuitry for creating the input voltage for LDO in very effective way and internal comparator circuitry. The switcher works in a DCM mode for better efficiency, EMI and surge robustness. To ensure low no−load standby power and good efficiency at light load, the device is equipped with a skip mode operation. A dedicated comparator circuitry provides a means to instruct the external control section that an over−temperature or over−current point has been reached. The comparator input is biased by a precise constant current source and output is an open−drain type. The speed of comparator is driven by a voltage value on STBY pin.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | Verpackung | ISAT (A) | fres (MHz) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | VRMS (V) | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | PDiss (W) | VDE-Zulassung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 820474611 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VD Disk Varistor | 400 VAC | – | – | – | – | – | -40 °C bis zu +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | 9 | 5.4 | 13 | THT | 460 | 615 | 750 | 1750 | 58 | 0.25 | Ja | ||
![]() | 890324023028 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | Across the mains | 220 nF | X2 | 300 | 0.1 | 30 GΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | Lose | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 275 | – | – | 13 | 8 | 14 | Boxed THT | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 744821110 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | – | – | – | – | -40 °C bis zu +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 | 10 | 350 | 250 | 1500 | MnZn | 15 | 7.5 | 18 | THT | – | – | – | – | – | – | 40042670 | ||
![]() | 7687714102 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD HV SMT Speicherdrossel (High Voltage) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.55 | 1.7 | – | – | – | – | – | 0.4 | 1 | 3200 | – | – | – | 10 | 10 | 6 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 768772102 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI HV Tonneninduktivität (High Voltage) | – | – | – | – | – | – | -40 °C bis zu +125 °C | – | – | 0.55 | 1.8 | – | – | – | – | – | 0.5 | 1 | 2080 | – | – | – | 7.8 | 7.8 | 9.5 | THT | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 860021375011 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | 10 µF | – | – | – | – | -25 °C bis zu +105 °C | 5 | Ammopack | – | – | 2000 | 104 | 120 | 15 | 10 | – | – | – | 400 | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 860080473006 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | 100 µF | – | – | – | – | -55 °C bis zu +105 °C | 2.5 | Ammopack | – | – | 2000 | 410 | 25 | 10 | 6.3 | – | – | – | 25 | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 820474611 | SPEC | |
![]() | 890324023028 | SPEC | |
![]() | 744821110 | SPEC | |
![]() | 7687714102 | SPEC | |
![]() | 768772102 | SPEC | |
![]() | 860021375011 | SPEC | |
![]() | 860080473006 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | Verpackung | ISAT (A) | fres (MHz) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | VRMS (V) | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | PDiss (W) | VDE-Zulassung | Muster |
---|