IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (104)

Onsemi NCP115 | Demoboard STR-NCP115-EVK

STR-NCP115-EVK: Strata Enabled NCP115 - 300mA LDO with Fixed Output Voltage From 0.8V to 3.6V

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung1.1-5.5 V

Beschreibung

STR-NCP115-EVK: Strata Enabled NCP115 - 300mA LDO with Fixed Output Voltage From 0.8V to 3.6VThe STR-NCP115-EVK provides an evaluation kit for the NCP115 series of 300 mA low quiescent current XDFN4 package LDOs with fixed output voltage options ranging from 0.8 V to 3.6 V. The low quiescent current of the devices make the NCP115 optimized for battery powered applications. This evaluation kit can be used in tandem with the Strata environment GUI which can enable/disable the LDO as well as monitor other telemetry on the platform, including input/output voltage, power dissipated, and temperature. See the Strata webpage at www.onsemi.com/strata for more details!

Eigenschaften

  • 4 different LDO series to choose from, each with a range of voltage options
  • Vin range from 1.1V to 5.5V
  • Max load range from 150mA to 300mA
  • Vout range from 0.6V to 5.3V
  • Automotive options available

Typische Anwendungen

  • Automotive
  • DC-DC Power, Battery Powered Devices

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
ToTiλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Schlüsselweite
(mm)
AnwendungInterface typTypAusführungGenderPins
(pcs)
MontageartArbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungRaster
(mm)
ReihenIR
(A)
H
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozess Muster
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 SMT Tape and Reel 0.7
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 SMT Tape and Reel 0.7
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 SMT Tape and Reel 0.7
150060BS75000SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 SMT Tape and Reel 0.7
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 5.08 Gerade Stiftleiste 2 THT 250 Beutel 2.54 Single 3
971100365SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SPAIE Plastic Spacer Stud, metric, internal/ external 10 M3 M3 6 Beutel
434153017835SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 3.5x2.9 mm Tape and Reel 0.05 1.7 350 200000 Blau Nein nicht spezifiziert
65100516121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Mini/Micro Connectors Mini USB 2.0 Type B Horizontal Mit Pads & Pegs Buchse 5 SMT 30 Tape and Reel & Mylar 1
709940300SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SNTE Snap-In Stop Spacer for Printed Circuit Boards M3 5.5 Beutel 2.4
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
ToTiλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Schlüsselweite
(mm)
AnwendungInterface typTypAusführungGenderPins
(pcs)
MontageartArbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungRaster
(mm)
ReihenIR
(A)
H
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozess Muster