IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (97)

Onsemi NCP1256 | Demoboard AND9206-D

A 60 W AC-DC Demonstrator with NCP1256

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-265 V
Ausgang 119 V / 3.3 A
IC-Revision1

Beschreibung

Housed in a tiny TSOP6 package, the NCP1256 lendsitself very well to designing moderate to high output powerconverters. This application note demonstrates the partcapabilities in a 60-W ac-dc adapter, typical of what isneeded for the high-volume net/notebook market.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
744822120SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel 0.5 20 540 250 1500 MnZn 17.5 13 22 THT
744772010
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
750314896SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Transformer 0.6 3000 29.2 30.35 29.3 THT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744822120SPEC
744772010
750314896SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster