Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 85-265 V |
Ausgang 1 | 19 V / 3.3 A |
An ac source, delivering 80 V ac to 265 V ac, needed power is below 100 W. An electronic source or a simple variac can do.2. An input ac watt-meter, up to 100 W3. A dc load absorbing up to 100 W, Vin,max < 30 V, Iout,max < 5 A4. Either the above load can display dc V and dc A or separated V and A-meters are necessary If the load does not use local Kelvin sensors, then the output voltage must be measured at the board level, not at the cable ends.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744822120 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | 0.5 | 20 | 540 | 250 | 1500 | MnZn | 17.5 | 13 | 22 | THT | ||
![]() | 744772010 | – | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 750314896 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Transformer | – | 0.6 | – | – | 3000 | – | 29.2 | 30.35 | 29.3 | THT |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
---|