| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 5 V |
| Ausgang 1 | 8 V / 3 A |
| IC-Revision | 1 |
The NCP1340 is a highly integrated quasi−resonant flyback controller suitable for designing high−performance off−line power converters. With an integrated active X2 capacitor discharge feature, the NCP1340 can enable no−load power consumption below 30 mW. The quasi−resonant current−mode flyback stage features a proprietary valley−lockout circuitry, ensuring stable valley switching. This system works down to the 6th valley and transitions to a frequency foldback mode to reduce switching losses. As the load decreases further, the NCP1340 enters quiet−skip mode to manage the power delivery. To help ensure converter ruggedness, the NCP1340 implements several key protective features such as internal brownout detection, a non−dissipative Over Power Protection (OPP) for constant maximum output power regardless of input voltage, a latched over voltage and NTC−ready over temperature protection through a dedicated pin, and line removal detection to safely discharge the X2 capacitors when the line is removed.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | fres (MHz) | Version | Interface typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | IR 1 (mA) | Arbeitsspannung (V (DC)) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | VRMS (V) | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | PDiss (W) | VDE-Zulassung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 820573011 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VD Disk Varistor | 230 VAC | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 4.1 | 12.5 | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 | 385 | 470 | 1200 | 35 | 0.25 | Ja | ||
![]() | 890334022017 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | Across the mains | 68 nF | 310 | X2 | 400 | 0.1 | 30 GΩ | 7.5 | 10 | 6 | 12 | Lose | – | – | – | – | – | – | – | – | Boxed THT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 632723300011 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Type C Connectors | USB 3.1 | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel | – | 5 | – | – | – | Type C | Buchse | 24 | THR | – | 48 | – | – | – | – | – | Horizontal | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 742792040 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1.2 | 0.0009 | – | – | 1.5 | – | – | SMT | – | – | – | SMT | 2000 | – | 600 | 700 | 150 MHz | 2000 | 0.15 | Hochstrom | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 742792096 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1.2 | 0.9 | – | – | 0.8 | – | – | SMT | – | – | – | SMT | 1000 | – | 1000 | 1000 | 100 MHz | 1000 | 0.3 | Hochstrom | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 7447462101 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 8.5 | – | 100 | 0.8 | 0.8 | 7.1 | Schrumpfschlauch | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | 0.65 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 820573011 | SPEC | |
![]() | 890334022017 | SPEC | |
![]() | 632723300011 | SPEC | – |
![]() | 742792040 | SPEC | |
![]() | 742792096 | SPEC | |
![]() | 7447462101 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | fres (MHz) | Version | Interface typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | IR 1 (mA) | Arbeitsspannung (V (DC)) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | VRMS (V) | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | PDiss (W) | VDE-Zulassung | Muster |
|---|