| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 90-264 V |
| Ausgang 1 | 20 V / 4.5 A |
| IC-Revision | A |
The NCP1342 is a highly integrated quasi-resonant flyback controller suitable for designing high-performance off-line power converters. With an integrated active X2 capacitor discharge feature, the NCP1342 can enable no-load power consumption below 30 mW.The NCP1342 features proprietary valley-lockout circuitry, ensuring stable valley switching. This system works down to the 6th valley and transitions to frequency foldback mode to reduce switching losses. As the load decreases further, the NCP1342 enters quiet-skip mode to manage the power delivery while minimizing acoustic noise.To ensure light load performance with high frequency designs, the NCP1342 incorporates Minimum Peak Current Modulation (MPCM) to reduce the switching frequency quickly. To help ensure converter ruggedness, the NCP1342 implements several key protective features such as internal brownout detection, a non-dissipative Over Power Protection (OPP) for constant maximum output power regardless of input voltage, a latched overvoltage and NTC-ready overtemperature protection through a dedicated pin, and line removal detection to safely discharge the X2 capacitors when the ac line is removed.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Qmin. | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | Betriebstemperatur | Q (%) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | VRMS (V) | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | PDiss (W) | VDE-Zulassung | L (µH) | IR (mA) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 820573011 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VD Disk Varistor | 230 VAC | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 4.1 | 12.5 | – | – | 7 mm | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | 300 | 385 | 470 | 1200 | 35 | 0.25 | Ja | – | – | ||
![]() | 890324024002 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | Across the mains | 220 nF | 275 | X2 | 240 | 0.1 | 30 GΩ | 12.5 | 15 | 7 | 12.5 | Lose | ±10% | Raster 12.5 mm | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 742792121 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.2 | 1.6 | 1.1 | – | – | 1206 | – | – | – | 0.5 | -55 °C up to +125 °C | – | 300 | 330 | 110 MHz | 3000 | 0.06 | Hochstrom | – | – | – | – | – | – | – | – | 1500 | ||
![]() | 74279218 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.2 | 1.6 | 1.1 | – | – | 1206 | – | – | – | 0.5 | -55 °C up to +125 °C | – | 600 | 700 | 90 MHz | 2000 | 0.1 | Hochstrom | – | – | – | – | – | – | – | – | 1200 | ||
![]() | 7447021 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-FI Funkentstördrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | 16.5 | 9.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | 0.08 | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | 2500 | |
| 885012006051 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | 10 pF | 50 | – | – | – | 10 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±5% | 0603 | – | – | NP0 Klasse I | 0.4 | -55 °C up to +125 °C | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012006056 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | 68 pF | 50 | – | – | – | 10 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±5% | 0603 | – | – | NP0 Klasse I | 0.4 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206076 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | 1 µF | 25 | – | – | – | 0.5 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0603 | 600 | 10 | X7R Klasse II | 0.4 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206077 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | 100 pF | 50 | – | – | – | 10 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0603 | 600 | 2.5 | X7R Klasse II | 0.4 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206080 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | 330 pF | 50 | – | – | – | 10 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0603 | 600 | 2.5 | X7R Klasse II | 0.4 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206083 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | 1 nF | 50 | – | – | – | 10 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0603 | 600 | 2.5 | X7R Klasse II | 0.4 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206085 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | 2.2 nF | 50 | – | – | – | 10 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0603 | 600 | 2.5 | X7R Klasse II | 0.4 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206089 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | 10 nF | 50 | – | – | – | 10 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0603 | 600 | 2.5 | X7R Klasse II | 0.4 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206094 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | 68 nF | 50 | – | – | – | 7.4 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0603 | 600 | 3 | X7R Klasse II | 0.4 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206095 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | 100 nF | 50 | – | – | – | 5 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0603 | 600 | 3 | X7R Klasse II | 0.4 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012106018 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | 2.2 µF | 16 | – | – | – | 0.05 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±20% | 0603 | 600 | 10 | X5R Klasse II | 0.4 | -55 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012106019 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | 220 nF | 25 | – | – | – | 2.3 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±20% | 0603 | 600 | 3.5 | X5R Klasse II | 0.4 | -55 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 885342207016 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSMH Mid and High Voltage | – | 2.2 nF | 1000 | – | – | – | 10 GΩ | – | 2 | 1.25 | 1.25 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0805 | – | 2.5 | X7R Klasse II | 0.5 | -55 °C up to +125 °C | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 750343888 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | PFC Inductor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Qmin. | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | Betriebstemperatur | Q (%) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | VRMS (V) | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | PDiss (W) | VDE-Zulassung | L (µH) | IR (mA) | Muster |
|---|