Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 90-375 V |
Schaltfrequenz | 80-110 kHz |
Ausgang 1 | 20 V / 4.5 A |
IC-Revision | 1 |
The NCP1361/66 offers a new solution targeting output powerlevels from a few watts up to 20 W in a universal−mains flybackapplication. Due to a novel method this new controller offers aprimary−side constant current control, saving secondary−sidecomponents to perform current regulation.The NCP1361/66 operates in valley−lockout quasi−resonant peakcurrent mode control mode at nominal load to provide high efficiency.When the secondary−side power starts diminishing, the switchingfrequency naturally increases until a voltage−controlled oscillator(VCO) takes the lead, synchronizing the MOSFET turn−on in adrain−source voltage valley. The frequency is thus reduced bystepping into successive valleys until the number 4 is reached. Beyondthis point, the frequency is linearly decreased in valley−switchingmode until a minimum is hit. Valley lockout during the first fourdrain−source valleys prevents erratic discrete jumps and providesgood efficiency in lighter load situations
±10% Current Regulation
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447462010 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | 1 | 8.5 | 8 | 0.015 | 140 | Schrumpfschlauch | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | ||
![]() | 7447462221 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | 220 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 4.8 | Schrumpfschlauch | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | ||
![]() | 870025374005 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-PTG5 Aluminium-Polymer-Kondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Radial THT | – | – | Ammopack | 330 µF | 16 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 4500 | 528 | 8 | 3.5 | 8 | 8 | ||
![]() | 614104150121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-COM USB 2.0 Type A Horizontal THT Short Type | – | 1.5 | – | – | – | – | USB 2.0 | Type A | Horizontal - Short Type | Receptacle | 4 | THT | 1.5 | 30 | Tape and Reel & Mylar | – | – | – | -40 °C bis zu +85 °C | – | – | – | – | – | – | |
750315544 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Offline Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7447462010 | SPEC | |
![]() | 7447462221 | SPEC | |
![]() | 870025374005 | SPEC | |
![]() | 614104150121 | SPEC | – |
750315544 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Muster |
---|