| Topologie | Leistungsfaktor-Korrektur |
| Eingangsspannung | 90-264 V |
This design provides high power density 150W CrM Boost PFC. The controller NCP1623 enables to drive without aux. winding ZCD sensing by Novel Drain sensing tech. Two level follower boost feature help to improve low line input efficiency. And Disable function in 8SOIC option helps to improve standby power. With those features this EVB provides USB PD optimal design.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | VRMS (V) | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | PDiss (W) | VDE-Zulassung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 820573011 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VD Disk Varistor | 230 VAC | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 4.1 | 12.5 | – | – | 7 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 | 385 | 470 | 1200 | 35 | 0.25 | Ja | ||
![]() | 890324024002 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | Across the mains | 220 nF | 275 | X2 | 240 | 0.1 | 30 GΩ | 12.5 | 15 | 7 | 12.5 | Lose | ±10% | Raster 12.5 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 742792511 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.5 | 3.2 | 1.5 | – | – | 1812 | -55 °C up to +125 °C | – | – | 0.5 | 120 | 190 | 600 MHz | 3000 | 0.05 | Hochstrom | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 885012206073 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | 220 nF | 25 | – | – | – | 2.3 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | X7R Klasse II | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206076 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | 1 µF | 25 | – | – | – | 0.5 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 10 | X7R Klasse II | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206077 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | 100 pF | 50 | – | – | – | 10 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | X7R Klasse II | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206084 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | 1.5 nF | 50 | – | – | – | 10 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | X7R Klasse II | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206095 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | 100 nF | 50 | – | – | – | 5 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3 | X7R Klasse II | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012106018 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | 2.2 µF | 16 | – | – | – | 0.05 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±20% | 0603 | -55 °C up to +85 °C | 10 | X5R Klasse II | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 820573011 | SPEC | |
![]() | 890324024002 | SPEC | |
![]() | 742792511 | SPEC | |
| 885012206073 | SPEC | ||
| 885012206076 | SPEC | ||
| 885012206077 | SPEC | ||
| 885012206084 | SPEC | ||
| 885012206095 | SPEC | ||
| 885012106018 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | VRMS (V) | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | PDiss (W) | VDE-Zulassung | Muster |
|---|