| Topologie | Leistungsfaktor-Korrektur |
| Eingangsspannung | 90-264 V |
| Ausgang 1 | 21 V / 5 A |
This evaluation board user’s manual describes a 100 W,Type C interface, universal AC input, constant voltage power supply intended for smart phone, PAD and NB adaptor supporting PD3.0/PPS protocol, where isolation from the AC mains is required, and low cost, high efficiency,and low standby power are essential.The featured power supply is a simple QR flyback topology utilizing onsemi’s NCP1623 VSFF PFC controller with 2 stage level, NCP1343 Multi−mode HF PWM controller with transient peak excursion power, NCP4307 synchronous rectified controller, onsemi’s FCMT199N60/ FCMT250N65/FDMS86180/NTTFS4C02 MOSFET. This evaluation board user’s manual provides the complete circuit schematic details, PCB and BOM for 100 W Type C Interface PD3.0 Power adapter solution which supports PD output (5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V /5 A).
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | VRMS (V) | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | PDiss (W) | VDE-Zulassung | L (µH) | IR (mA) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 820573011 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VD Disk Varistor | 230 VAC | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 4.1 | 12.5 | – | – | 7 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 | 385 | 470 | 1200 | 35 | 0.25 | Ja | – | – | ||
![]() | 890324024002 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | Across the mains | 220 nF | 275 | X2 | 240 | 0.1 | 30 GΩ | 12.5 | 15 | 7 | 12.5 | Lose | ±10% | Raster 12.5 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 742792511 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.5 | 3.2 | 1.5 | – | – | 1812 | -55 °C up to +125 °C | – | – | 0.5 | 120 | 190 | 600 MHz | 3000 | 0.05 | Hochstrom | – | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | ||
![]() | 7447021 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-FI Funkentstördrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | 16.5 | 9.7 | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | 0.08 | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | 2500 | |
| 885012206073 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | 220 nF | 25 | – | – | – | 2.3 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | X7R Klasse II | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206077 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | 100 pF | 50 | – | – | – | 10 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | X7R Klasse II | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206085 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | 2.2 nF | 50 | – | – | – | 10 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | X7R Klasse II | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012106018 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | 2.2 µF | 16 | – | – | – | 0.05 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±20% | 0603 | -55 °C up to +85 °C | 10 | X5R Klasse II | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 820573011 | SPEC | |
![]() | 890324024002 | SPEC | |
![]() | 742792511 | SPEC | |
![]() | 7447021 | SPEC | – |
| 885012206073 | SPEC | ||
| 885012206077 | SPEC | ||
| 885012206085 | SPEC | ||
| 885012106018 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | VRMS (V) | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | PDiss (W) | VDE-Zulassung | L (µH) | IR (mA) | Muster |
|---|