Topologie | Leistungsfaktor-Korrektur |
Eingangsspannung | 90-265 V |
This combination IC integrates power factor correction (PFC) and quasi-resonant flyback functionality necessary to implement a compact and highly efficient Switched Mode Power Supply for an adapter application.The PFC stage exhibits near-unity power factor while operating in a Critical Conduction Mode (CrM) with a maximum frequency clamp. The circuit incorporates all the features necessary for building a robust and compact PFC stage while minimizing the number of external components.The quasi-resonant current-mode flyback stage features a proprietary valley-lockout circuitry, ensuring stable valley switching. This system works down to the 4th valley and toggles to a frequency foldback mode with a minimum frequency clamp beyond the 4th valley to eliminate audible noise. Skip mode operation allows excellent efficiency in light load conditions while consuming very low standby power consumption.
Remark: Test-Result & BOM PDF are added
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744822120 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | 0.5 | 20 | 540 | 250 | 1500 | MnZn | 17.5 | 13 | 22 | THT | ||
![]() | 744821240 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | 1.5 | 4 | 140 | 250 | 1500 | MnZn | 15.8 | 7.8 | 18 | THT | ||
![]() | 7447060 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-FI Funkentstördrossel | 2.5 | 0.3 | 150 | – | – | – | 21 | 11.2 | – | THT | |
![]() | 750313054 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Transformer | – | 0.5 | – | – | 4000 | – | 34 | 37.34 | 24.13 | THT | ||
![]() | 750313048 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Inductor | – | 0.39 | – | – | 1500 | – | 26.16 | 26.16 | 19.05 | THT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 744822120 | SPEC | |
![]() | 744821240 | SPEC | |
![]() | 7447060 | SPEC | – |
![]() | 750313054 | SPEC | |
![]() | 750313048 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
---|