IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (97)

Onsemi NCP3123

Dual 3.0 A, Step-Down DC/DC Switching Regulator

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-13.2 V
Schaltfrequenz200-2200 kHz
Ausgang 10.8 V / 3 A
IC-Revision2

Beschreibung

The NCP3123 is a dual buck converter designed for low voltage applications requiring high efficiency. This device is capable of producing an output voltage as low as 0.8 V. The NCP3123 provides dual 3.0 A switching regulators with an adjustable 200 kHz −2200 kHz switching frequency. The switching frequency is set by an external resistor. The NCP3123 also incorporates an auto−tracking and sequencing feature. Protection features include cycle−by−cycle current limit and undervoltage lockout (UVLO). The NCP3123 comes in a 32−pin QFN package

Eigenschaften

  • Input Voltage Range from 4.5 V to 13.2 V
  • 12 Vin to 5.0 Vout = 85% Efficiency Min @ 3.0 A
  • 200−2200 kHz Operation
  • Stable with Low ESR Ceramic Output Capacitor
  • 0.8 ±1.5% FB Reference Voltage
  • External Soft−Start
  • Out of Phase Operation of OUT1 & OUT2
  • Auto−Tracking and Sequencing
  • Enable/Disable Capability
  • Hiccup Overload Protection
  • Low Shutdown Power (Iq < 100 µA)

Note:Ref page 15 table 1 for different inductor values with respect to Iout,vin/vout.

Typische Anwendungen

  • Set−Top Boxes
  • Portable Applications
  • DSP/P/FPGA Core
  • Networking and Telecommunications

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
Montageart Muster
74456056SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD4 SMT-Speicherdrossel 5.6 4 6 0.032 31 SMT
74456068SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD4 SMT-Speicherdrossel 6.8 3.8 5.1 0.034 30 SMT
74459010SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD3 SMT-Speicherdrossel 10 3.9 8 0.04 20
7445610SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD4 SMT-Speicherdrossel 10 3.3 5 0.045 23 SMT
74459115SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD3 SMT-Speicherdrossel 15 3.5 7 0.048 16.5
74458115SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD4 SMT-Speicherdrossel 15 4 8 0.036 15 SMT
74458122SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD4 SMT-Speicherdrossel 22 3.5 7 0.047 13 SMT
74458133SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD4 SMT-Speicherdrossel 33 3 5.5 0.066 10 SMT
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
Montageart Muster