IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (97)

Onsemi NCP3230 | Demoboard NCP3232NGEVB

DC/DC Converter, 4.5 V to 18 V, 30 A

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-18 V
Ausgang 10.6 V / 30 A

Beschreibung

The NCP3230 is a high current, high efficiency, voltage−feed−forward voltage−mode synchronous buck converter which operates from 4.5 V to 18 V input and generates output voltages down to 0.6 V at up to 30 A load.

Eigenschaften

  • Wide Input Voltage Range from 4.5 V to 18 V
  • 0.6 V Internal Reference Voltage
  • 500 kHz Switching Frequency
  • External Programmable Soft−start
  • Lossless Low−side FET Current Sensing
  • Output Over−voltage Protection and Under−voltage Protection
  • System Over−temperature Protection using a Thermistor or Sensor
  • Hiccup Mode Operation for All Faults
  • Pre−bias Start−up
  • Adjustable Output Voltage
  • Power Good Output
  • Internal Over−temperature Protection
  • This is a Pb−Free Device

Typische Anwendungen

  • High current POL applications, powering asics, fpga, and DSPs

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
MaterialLR
(µH)
fres
(MHz)
Pins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section Muster
7443320047SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität 0.47 40.2 49.9 54.7 1.85 Ferrite 0.46 138 2
691351500004SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 351 - 5.08 mm Vertical 4 Pluggable Kabel Nein Vertikal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691351500006SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 351 - 5.08 mm Vertical 6 Pluggable Kabel Nein Vertikal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691313510004SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 313 - 5.08 mm Close Horizontal PCB Header 4 Pluggable PCB Nein Horizontal
691313510006SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 313 - 5.08 mm Close Horizontal PCB Header 6 Pluggable PCB Nein Horizontal
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
MaterialLR
(µH)
fres
(MHz)
Pins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section Muster