Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 12 V |
Ausgang 1 | 3.3 V |
IC-Revision | R3 |
12Vin-3p3Vout (TL)-BRD2
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (nH) | LR (nH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744301033 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 330 | 325 | 38 | 44.9 | 48.9 | 0.32 | 28 | MnZn | 2 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 691351500004 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 351 - 5.08 mm Vertical | – | – | 20 | – | – | – | – | – | 4 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | |
![]() | 691351500006 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 351 - 5.08 mm Vertical | – | – | 20 | – | – | – | – | – | 6 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | |
![]() | 691313510004 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 313 - 5.08 mm Close Horizontal PCB Header | – | – | 20 | – | – | – | – | – | 4 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | – | |
![]() | 691313510006 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 313 - 5.08 mm Close Horizontal PCB Header | – | – | 20 | – | – | – | – | – | 6 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 744301033 | SPEC | |
![]() | 691351500004 | SPEC | – |
![]() | 691351500006 | SPEC | – |
![]() | 691313510004 | SPEC | – |
![]() | 691313510006 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (nH) | LR (nH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster |
---|