Topologie | Sonstige Topologie |
IC-Revision | A |
The NCP3232NGEBN Evaluation Board is a high current, high efficiency voltage-mode synchronous buck converter which operates from 4.5V to 21V input and generates output voltages down to 0.6V at up to 15A load. It has a 500kHz switching frequency while having a good thermal performance. It also has hiccup mode operation for all faults
REMARK: Schematic and BOM is added
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | Material | LR (µH) | fres (MHz) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7443320033 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität | 2 | – | – | – | – | 0.33 | 48.2 | 56.7 | 62.1 | 1.5 | Ferrite | 0.33 | 214 | ||
![]() | 7443320047 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität | 2 | – | – | – | – | 0.47 | 40.2 | 49.9 | 54.7 | 1.85 | Ferrite | 0.46 | 138 | ||
![]() | 691313510004 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 313 - 5.08 mm Close Horizontal PCB Header | 4 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 691313510006 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 313 - 5.08 mm Close Horizontal PCB Header | 6 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | – | – | – | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7443320033 | SPEC | |
![]() | 7443320047 | SPEC | |
![]() | 691313510004 | SPEC | – |
![]() | 691313510006 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | Material | LR (µH) | fres (MHz) | Muster |
---|