Topologie | Sonstige Topologie |
Schaltfrequenz | 450-550 kHz |
IC-Revision | 5 |
The NCP3232N is a high current, high efficiency voltage−modesynchronous buck converter which operates from 4.5 V to 21 V inputand generates output voltages down to 0.6 V at up to 15 A.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | Material | LR (µH) | fres (MHz) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7443320047 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität | 0.47 | 40.2 | 49.9 | 54.7 | 1.85 | Ferrite | 0.46 | 138 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7443320047 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | Material | LR (µH) | fres (MHz) | Muster |
---|