| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 16-80 V |
| Ausgang 1 | 48 V / 6 A |
The NCP4060 is a 6A, 80V synchronous step down converter capable of operating from 16V to 80V and can deliver 6A at 85C at common output voltage such as 5V, 12V, 24V. The device offers a 1%, 1.25V internal reference, which allows for accurate output voltages. Two external resistors are used to set the output voltage. Other adjustable features include soft-start time, current limit, frequency, and UVLO. This IC is fully protected against overvoltage, undervoltage, overcurrent, and overtemperature conditions.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Raster (mm) | Reihen | Gender | IR (A) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691216710002 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 2167 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | 2 | Käfigzugklemme | PCB | Ja | Horizontal | 30 to 12 (AWG) 0.05 to 3.31 (mm²) | 5 | – | – | 24 | Karton | |
![]() | 61300211121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 2 | – | – | – | Gerade | – | 2.54 | Single | Stiftleiste | 3 | Beutel | |
![]() | 61300411121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 4 | – | – | – | Gerade | – | 2.54 | Single | Stiftleiste | 3 | Beutel | |
![]() | 61301621121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | 16 | – | – | – | Gerade | – | 2.54 | Dual | Stiftleiste | 3 | Beutel | |
![]() | 61304021121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | 40 | – | – | – | Gerade | – | 2.54 | Dual | Stiftleiste | 3 | Beutel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 691216710002 | SPEC |
![]() | 61300211121 | SPEC |
![]() | 61300411121 | SPEC |
![]() | 61301621121 | SPEC |
![]() | 61304021121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Raster (mm) | Reihen | Gender | IR (A) | Verpackung | Muster |
|---|