IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (97)

Onsemi NCP4371AAC | Demoboard DN05082/D

NCP4371: 15 W HVDCP Quick Charge(TM) 3.0 Compatible CV/CC Charger

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90-265 V
Ausgang 112 V / 2 A
IC-Revision1

Beschreibung

15 W HVDCPQuick Charge 3.0Compatible CV/CC ChargerThis design note describes a 15 W, universal AC mains,isolated Quasi-Resonant flyback converter compatible withQualcomm’s High Voltage Dedicated Charging Port QuickCharge 3.0 Class A specification. The converter providesadjustable output voltage in a range from 3.6 Vdc to 12 Vdc.It maintains maximum output power 15 W at full range ofthe voltage output and at same time it limits the maximumoutput current to 2.0 A. The design is targeted for smartphone and tablet charger applications.The charger design utilizes ON Semiconductor’s newNCP4371 Qualcomm Quick Charge 3.0 Controller,NCP1361E Quasi-Resonant Controller and NCP4305Synchronous Rectification controller.

Eigenschaften

  • Universal AC Input Range (90–265 Vac).
  • Input Filter for Conducted EMI Attenuation
  • Very Low Standby and No-load Power Consumption
  • Quasi-Resonant Current Mode Control with ValleySwitching
  • Valley Lockout Avoids Audible Noise at ValleyJumping Operation
  • Secondary Synchronous Rectification Control for HighEfficiency
  • Qualcomm Protocol Controller Supports QC2.0 andQC3.0
  • Output 5 V/2.00 A, 9 V/1.67 A and 12 V/1.25 A
  • Highly Configurable Power and Current Limit Profiles
  • Standby Power < 75 mW @ 5 V Output
  • Support Output Capacitor Discharge Function whilePortable Device is Unplugged or during Transitionfrom Higher to Lower Output Voltage
  • Smooth Output Voltage Transition

Typische Anwendungen

  • Quick Charge 3.0, Cell Phone, Laptop Charger

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
VersionAnwendungInterface typTypGenderPins
(pcs)
MontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Muster
7447462010SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 1 8.5 8 0.015 140 Schrumpfschlauch THT 6
7447462221SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 220 0.5 0.5 1.2 4.8 Schrumpfschlauch THT 6
870025374005SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-PTG5 Aluminium-Polymer-Kondensatoren Radial THT Ammopack330 µF 16 2000 -55 °C bis zu +105 °C 4500 528 8 3.5 8 8
614104150121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-COM USB 2.0 Type A Horizontal THT Short Type 1.5 USB 2.0 Type A Horizontal - Short Type Receptacle 4 THT 1.5 30 Tape and Reel & Mylar -40 °C bis zu +85 °C
750315544SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Offline Transformer
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7447462010SPEC
7447462221SPEC
870025374005SPEC
614104150121SPEC
750315544SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
VersionAnwendungInterface typTypGenderPins
(pcs)
MontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Muster