| Topologie | Abwärts- und Aufwärtswandler |
| Eingangsspannung | 5-24 V |
| Ausgang 1 | 20 V / 3 A |
| IC-Revision | 1.0 |
Load Board used with USB3.1 type C PD.Using this board to switch between voltages shapes.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Interface typ | Ausführung | Gender | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | Raster (mm) | Reihen | G (mm) | IR (A) | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61300111121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 1 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 2.54 | – | – | Beutel | – | – | Stiftleiste | THT | 250 | 2.54 | Single | – | 3 | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 691216510002S | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 2165S - 5.08 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | 2 | Käfigzugklemme | PCB | Ja | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | – | – | – | – | -30 °C up to +120 °C | – | – | – | – | 10.16 | – | – | Karton | – | – | – | THT | 250 | 5.08 | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 2 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | Beutel | – | – | Stiftleiste | THT | 250 | 2.54 | Single | – | 3 | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 61300411121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 4 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 10.16 | – | – | Beutel | – | – | Stiftleiste | THT | 250 | 2.54 | Single | – | 3 | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 61300511121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 5 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 12.7 | – | – | Beutel | – | – | Stiftleiste | THT | 250 | 2.54 | Single | – | 3 | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 65100516121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Mini/Micro Connectors | 5 | Mini USB 2.0 | – | – | Horizontal | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel & Mylar | Type B | Mit Pads & Pegs | Buchse | SMT | 30 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 632723300011 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Type C Connectors | 24 | USB 3.1 | – | – | Horizontal | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel | Type C | – | Buchse | THR | 48 | – | – | 1.9 | 5 | – | – | – | – | – | – | |
| 885012006008 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 100 pF | ±5% | 10 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | |||
| 885012206002 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±10% | 6.3 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | |||
| 885012206006 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 470 pF | ±10% | 10 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | |||
| 885012206020 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 10 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | |||
| 885012206026 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±10% | 10 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | |||
| 885012206076 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±10% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | |||
![]() | 434121025816 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV SMT Tact Switch 6.0x3.8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | 100 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.05 | 2.5 | 160 | 50000 | Schwarz | Nein | nicht spezifiziert |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Interface typ | Ausführung | Gender | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | Raster (mm) | Reihen | G (mm) | IR (A) | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Muster |
|---|