IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (104)

Onsemi NCP51530 | Demoboard SECO-NCP51530HB-GEVB

High Performance, 700 V- 3.5/3.0 A High and Low Side MOSFET Driver

Details

TopologieGegentaktwandler (Halbbrücken)
IC-Revision2

Beschreibung

The SECO-NCP51530HB-GEVB helps users simplifying and accelerating the design phase of switching parts in high voltage (half bridge) gate driver applications with the high performance, 700V-3.5/3.0 A high and low side MOSFET DRIVER NCP51530, two different MOSFET packages (DFN5 and WDFN8) and numerous test points, in order to obtain optimal performance. User is able to adjust gate resistances, bootstrap circuit and dead time and to monitor switching behavior. This daughter card is compatible with the SECO-GDBB-EVB gate drivers? baseboard, which allows testing up to 3 half bridge daughter cards simultaneously and comparing performances.

Eigenschaften

  • NCP51530 High/Low Side Gate Driver
  • 2 Different MOSFET Packages
  • Adjustable Gate Resistance
  • Adjustable Dead Time (Through External Resistors and Capacitor)
  • Adjustable Bootstrap
  • Gate Current and Gate Voltage Measurement
  • Interface to Baseboard (Plug and Play)

Typische Anwendungen

  • Motor controls Power Supply
  • Half and Full-bridge Converters, Active Clamp Flyback adapters

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3 2.54 Single Stiftleiste Gerade 3 Beutel
61300821121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 8 2.54 Dual Stiftleiste Gerade 3 Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt
61300311121SPEC
61300821121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Verpackung Muster