IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (108)

Onsemi NCP51820 | Demoboard NCP51820GAN1GEVB

NCP51820GAN1GEVB: NCP51820 GaN driver evaluation board for 650 V, 50 mOhm E-mode GaN HEMT

Details

TopologieSperrwandler
IC-Revision1.0

Beschreibung

he NCP51820 HB GaN Driver Evaluation Board (EVB) is intended to replace the driver and power MOSFETs used in existing half−bridge or full−bridge power supplies. This EVB highlights the performance, simplicity and minimal number of components required to efficiently and reliably drive two gallium nitride power switches used in a high−voltage, totem pole configuration. Intended applications include off−line power converter topologies such as: LLC, phase−shifted full−bridge, totem pole PFC, active clamp flyback and forward, dual active−bridge, Phi−2 and high voltage synchronous buck.

Weiterführende Informationen

Von Onsemi freigegebene Bauteile
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
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 6, Gerade

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins6 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge15.24 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen