IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (103)

Onsemi NCP6324C | Demoboard ONSEC-19-013

Synchronous Buck Converter, 3 MHz, 2.0 A

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung2.5-5.5 V
Ausgang 15.5 V / 2 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

The NCP6324B/C, a family of synchronous buck converters, which is optimized to supply different sub systems of portable applications powered by one cell Li-ion or three cell Alkaline/NiCd/NiMH batteries. The devices are able to deliver up to 2 A on an external adjustable voltage. Operation with 3 MHz switching frequency allows employing small size inductor and capacitors. Input supply voltage feedforward control is employed to deal with wide input voltage range. Synchronous rectification and automatic PWM/PFM power save mode offer improved system efficiency. The NCP6324B/C is in a space saving, low profile 2.0 x 2.0 x 0.75 mm WDFN-8 package.

Eigenschaften

  • 2.5 V to 5.5 V Input Voltage Range
  • 3 MHz Switching Frequency
  • Automatic Power Save Mode (NCP6324B) or Operating Mode Selection (NCP6324C)

Typische Anwendungen

  • Point of Load
  • Game and Entertainment System
  • Cellular Phones, Smart Phones, and PDAs / Portable Media Players / Digital Still Cameras / Wireless and DSL Modems / USB Powered Devices

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(mm)
To
Ti
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
50% typ.(°)
Schlüsselweite(mm)
Interface typ
Typ
Ausführung
Gender
Pins
Montageart
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Verpackung
Betriebstemperatur
H(mm)
Betätigungskraft(g)
Elektrische Lebensdauer(Cycles)
Actuator-Farbe
Waschbar
Dampfphasenprozess
Muster
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge1.6 mm
dominante Wellenlänge [typ.]625 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]630 nm
Lichtstärke [typ.]250 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
MontageartSMT 
VerpackungTape and Reel 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Höhe0.7 mm
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge1.6 mm
dominante Wellenlänge [typ.]590 nm
Emittierte FarbeGelb 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]595 nm
Lichtstärke [typ.]120 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
MontageartSMT 
VerpackungTape and Reel 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Höhe0.7 mm
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge1.6 mm
dominante Wellenlänge [typ.]525 nm
Emittierte FarbeGrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]515 nm
Lichtstärke [typ.]430 mcd
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
MontageartSMT 
VerpackungTape and Reel 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Höhe0.7 mm
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge1.6 mm
dominante Wellenlänge [typ.]470 nm
Emittierte FarbeBlau 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]465 nm
Lichtstärke [typ.]145 mcd
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
MontageartSMT 
VerpackungTape and Reel 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Höhe0.7 mm
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge5.08 mm
TypGerade 
GenderStiftleiste 
Pins
MontageartTHT 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
VerpackungBeutel 
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge10 mm
AußengewindeM3 
InnengewindeM3 
Schlüsselweite6 mm
VerpackungBeutel 
Betriebstemperatur -30 °C up to +110 °C
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom0.05 A
VerpackungTape and Reel 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Höhe1.7 mm
Betätigungskraft350 g
Elektrische Lebensdauer200000 Cycles
Actuator farbeBlau 
WaschbarNein 
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Interface typType B 
TypHorizontal 
AusführungMit Pads & Pegs 
GenderBuchse 
Pins
MontageartSMT 
Nennstrom1 A
Arbeitsspannung30 V (AC)
VerpackungTape and Reel & Mylar 
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
InnengewindeM3 
Schlüsselweite5.5 mm
VerpackungBeutel 
Betriebstemperatur -30 °C up to +85 °C
Höhe2.4 mm