IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (104)

Onsemi NCP81231 | Demoboard STR-USBC-4PORT-200W-EVK

NCP81231: Buck Controller, USB Power Delivery and Type-C Applications

Details

TopologieAbwärtswandler
Schaltfrequenz150-1200 kHz
IC-Revision3

Beschreibung

The NCP81231 is a synchronous buck that is optimized for converting battery voltage or adaptor voltage into power supply rails required in notebook, tablet, and desktop systems, as well as many other consumer devices using USB PD standard and C−Type cables. The NCP81231 is fully compliant to the USB Power Delivery Specification when used in conjunction with a USB PD or C−Type Interface Controller. NCP81231 is designed for applications requiring dynamically controlled slew rate limited output voltage.

Eigenschaften

  • Wide Input Voltage Range: from 4.5 V to 28 V
  • Dynamically Programmed Frequency from 150 kHz to 1.2 MHz
  • I2C Interface
  • Real Time Power Good Indication
  • Controlled Slew Rate Voltage Transitioning
  • Feedback Pin with Internally Programmed Reference
  • High Resolution DAC Voltage
  • Two Independent Current Sensing Inputs
  • Support Inductor DCR Sensing
  • Over Temperature Protection
  • Adaptive Non−Overlap Gate Drivers
  • Filter Capacitor Switch Control
  • 100% Duty Cycle Operation
  • Latched Over−Voltage and Over−Current Protection
  • Dead Battery Power Support
  • 5 x 5 mm QFN32 Package

Typische Anwendungen

  • Notebooks, Tablets, Desktops, Gaming, Monitors, TVs, and Set Top Boxes, Consumer Electronics,
  • Power Banks, Car Chargers, Docking Stations

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
ToTiAnwendungCVR
(V (DC))
SicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
ISAT,10%
(A)
fres
(MHz)
VersionSchlüsselweite
(mm)
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
Pins
(pcs)
ReihenG
(mm)
GenderTypBetätigungskraft
(g)
SchaltbildVerpackungVRMS
(V)
VDC
(V)
VBR
(V)
IPeak
(A)
Wmax
(J)
PDiss
(W)
VDE-ZulassungL
(µH)
IR
(A)
RDC max.
(mΩ)
Muster
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 5.081000 MΩ 2.54 2 Single Stiftleiste Gerade Beutel 3
971100365SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SPAIE Plastic Spacer Stud, metric, internal/ external 10 M3 M3 6 Beutel
7447231101SPEC
15 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 11 11 19 3.1 3.6 Schrumpfschlauch 100 2.6 90
860240473003SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren 1147 µF 25 2.5 5000 160 11.75 14 6.3 Ammopack
860240574004SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren 11.547 µF 35 3.5 8000 240 16.45 12 8 Ammopack
820412711SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-VD Disk Varistor 12.5 230 VAC 4.4 16 THT 12.5 275 350 430 3500 80 0.4 Ja
890324023023SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTX2 Folienkondensatoren 13 Across the mains100 nF 275 X2 300 0.130 GΩ 10 7 13 18 Lose
890324024003SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTX2 Folienkondensatoren 15 Across the mains330 nF 275 X2 260 0.130 GΩ 12.5 8.5 14 18 Lose
860240475007SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren 16220 µF 25 5 10000 580 55 14 10 Ammopack
860080578019SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren 20680 µF 35 5 5000 2260 238 9 13 Ammopack
61302021021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 25.41000 MΩ 2.54 20 Dual Stiftleiste Abgewinkelt Beutel 3
7447055SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-FI Funkentstördrossel 26 13 15 150 5.4 42
970300365SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SPAII Plastic Spacer Stud, metric, internal/ internal 30 M3 6 Beutel
450301014042SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm 1210000 MΩ 800 SPDT Lose 0.5
709940300SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SNTE Snap-In Stop Spacer for Printed Circuit Boards M3 2.4 5.5 Beutel
750317576SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Inductor
750316907SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Transformer
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
61300211121SPEC
971100365SPEC
7447231101SPEC
860240473003SPEC
860240574004SPEC
820412711SPEC
890324023023SPEC
890324024003SPEC
860240475007SPEC
860080578019SPEC
61302021021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7447055SPEC
970300365SPEC
450301014042SPEC
709940300SPEC
750317576SPEC
750316907SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
ToTiAnwendungCVR
(V (DC))
SicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
ISAT,10%
(A)
fres
(MHz)
VersionSchlüsselweite
(mm)
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
Pins
(pcs)
ReihenG
(mm)
GenderTypBetätigungskraft
(g)
SchaltbildVerpackungVRMS
(V)
VDC
(V)
VBR
(V)
IPeak
(A)
Wmax
(J)
PDiss
(W)
VDE-ZulassungL
(µH)
IR
(A)
RDC max.
(mΩ)
Muster