| Topologie | Abwärtswandler |
| IC-Revision | 1 |
USB 3.1 PD Module
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | λPeak B typ. (nm) | λPeak G typ. (nm) | λPeak R typ. (nm) | λDom B typ. (nm) | λDom G typ. (nm) | λDom R typ. (nm) | IV typ. (mcd) | IV B typ. (mcd) | IV G typ. (mcd) | IV R typ. (mcd) | VF typ. (V) | VF B typ. (V) | VF G typ. (V) | VF R typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Schlüsselweite (mm) | L (mm) | Ti | To | Anwendung | Interface typ | Typ | Ausführung | Gender | Pins (pcs) | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Raster (mm) | Reihen | H (mm) | G (mm) | IR (A) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 155124BS73200 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMSW SMT Mono-color Side View Waterclear | 470 | Blau | 468 | – | – | – | – | – | – | 150 | – | – | – | 3.4 | – | – | – | InGaN | 120 | – | – | – | – | – | – | SMT | – | 3.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | 1 | – | – | ||
![]() | 155124GS73200 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMSW SMT Mono-color Side View Waterclear | 525 | Grün | 520 | – | – | – | – | – | – | 600 | – | – | – | 3.3 | – | – | – | InGaN | 120 | – | – | – | – | – | – | SMT | – | 3.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | 1 | – | – | ||
![]() | 155124YS73200 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMSW SMT Mono-color Side View Waterclear | 589 | Gelb | 592 | – | – | – | – | – | – | 130 | – | – | – | 2 | – | – | – | AlInGaP | 120 | – | – | – | – | – | – | SMT | – | 3.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | 1 | – | – | ||
![]() | 61301621021 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | 20.32 | – | – | – | – | Abgewinkelt | – | Stiftleiste | 16 | – | 250 | Beutel | 2.54 | Dual | – | – | 3 | |
![]() | 971100365 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SPAIE Plastic Spacer Stud, metric, internal/ external | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 10 | M3 | M3 | – | – | – | – | – | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | |
![]() | 632121300001 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Standard Connectors | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THR | – | – | – | – | USB 3.1 | Type A | Horizontal | – | Buchse | 9 | 5 | 20 | Tray | – | – | – | – | 5 | |
![]() | 632723300011 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Type C Connectors | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THR | – | – | – | – | USB 3.1 | Type C | Horizontal | – | Buchse | 24 | – | 48 | Tape and Reel | – | – | – | 1.9 | 5 | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | 5.08 | – | – | – | – | Gerade | – | Stiftleiste | 2 | – | 250 | Beutel | 2.54 | Single | – | – | 3 | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | 7.62 | – | – | – | – | Gerade | – | Stiftleiste | 3 | – | 250 | Beutel | 2.54 | Single | – | – | 3 | |
![]() | 65100516121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Mini/Micro Connectors | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | Mini USB 2.0 | Type B | Horizontal | Mit Pads & Pegs | Buchse | 5 | – | 30 | Tape and Reel & Mylar | – | – | – | – | 1 | |
![]() | 74438357047 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.7 | 5.1 | 8.2 | 39.9 | 24 | 80 | SMT | – | 4.3 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 3.1 | – | 3.9 | ||
![]() | 155124M173200 | SPEC | – | 30 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SFSW SMT Full-color Side View Waterclear | – | Rot & Grün & Blau | – | 460 | 515 | 632 | 465 | 523 | 622 | – | 140 | 850 | 450 | – | 3 | 2.8 | 2 | AlInGaP + InGaN | 120 | – | – | – | – | – | – | SMT | – | 3.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | 1 | – | – | |
![]() | 613020243121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header - Dual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | 25.9 | – | – | – | – | Abgewinkelt | – | Buchsenleiste | 20 | – | 250 | Tray | 2.54 | Dual | – | – | 3 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 155124BS73200 | SPEC | |
![]() | 155124GS73200 | SPEC | |
![]() | 155124YS73200 | SPEC | |
![]() | 61301621021 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 971100365 | SPEC | – |
![]() | 632121300001 | SPEC | – |
![]() | 632723300011 | SPEC | – |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 65100516121 | SPEC | – |
![]() | 74438357047 | SPEC | |
![]() | 155124M173200 | SPEC | – |
![]() | 613020243121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | λPeak B typ. (nm) | λPeak G typ. (nm) | λPeak R typ. (nm) | λDom B typ. (nm) | λDom G typ. (nm) | λDom R typ. (nm) | IV typ. (mcd) | IV B typ. (mcd) | IV G typ. (mcd) | IV R typ. (mcd) | VF typ. (V) | VF B typ. (V) | VF G typ. (V) | VF R typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Schlüsselweite (mm) | L (mm) | Ti | To | Anwendung | Interface typ | Typ | Ausführung | Gender | Pins (pcs) | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Raster (mm) | Reihen | H (mm) | G (mm) | IR (A) | Muster |
|---|