IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (104)

Onsemi NCS21XR | Demoboard ONSEC-19-011

Current Sense Amplifier, Low-/High-Side Voltage Out, Bidirectional Current Shunt Monitor

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1.0

Beschreibung

The NCS210R, NCS211R, NCS213R and NCS214R are voltage output, current shunt monitors (also called current sense amplifiers) which can measure voltage across shunts at common−mode voltages from −0.3 V to 26 V, independent of supply voltage. The low offset of the zero−drift architecture enables current sensing across the shunt with maximum voltage drop as low as 10 mV full−scale. These devices can operate from a single +2.2 V to +26 V power supply, drawing a maximum of 80 A of supply current, and are specified over the extended operating temperature range (–40°C to +125°C). Available in the SC70−6 and UQFN10 packages.

Eigenschaften

  • Wide Common Mode Input Range: −0.3 V to 26 V
  • Supply Voltage Range: 2.2 V to 26 V
  • Low Offset Voltage: ±35 V max
  • Low Offset Drift: 0.5 V/°C
  • Low Gain Error: 1% max
  • Low Gain Error Drift: 10 ppm/°C max
  • Rail−to−Rail Output Capability
  • Low Current Consumption: 40 A typ, 80 A max
  • NCV Prefix for Automotive and Other Applications Requiring Unique Site Qualified and PPAP Capable

Typische Anwendungen

  • Automotive
  • Current Sensing (High−Side/Low−Side), Power Management, Battery Charging and Discharging
  • Telecom

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
ToTiλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Schlüsselweite
(mm)
AnwendungInterface typTypAusführungGenderPins
(pcs)
MontageartArbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungRaster
(mm)
ReihenH
(mm)
IR
(A)
Muster
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 SMT Tape and Reel 0.7
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 SMT Tape and Reel 0.7
150060BS75000SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 SMT Tape and Reel 0.7
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 5.08 Gerade Stiftleiste 2 THT 250 Beutel 2.54 Single 3
971100365SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SPAIE Plastic Spacer Stud, metric, internal/ external 10 M3 M3 6 Beutel
65100516121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Mini/Micro Connectors Mini USB 2.0 Type B Horizontal Mit Pads & Pegs Buchse 5 SMT 30 Tape and Reel & Mylar 1
709940300SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SNTE Snap-In Stop Spacer for Printed Circuit Boards M3 5.5 Beutel 2.4
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
ToTiλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Schlüsselweite
(mm)
AnwendungInterface typTypAusführungGenderPins
(pcs)
MontageartArbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungRaster
(mm)
ReihenH
(mm)
IR
(A)
Muster