IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (104)

Onsemi NCS21XR | Demoboard STR-CURRENT-SENSE-GEVB

Current-Shunt Monitors, Voltage Output, Bidirectional Zero-Drift, Low- or High-Side Current Sensing

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung-0.3-26 V

Beschreibung

STR-CURRENT-SENSE-GEVB provides an easy to use evaluation kit for the NCS210R, NCS211R, NCS213R, NCS214R current sense amplifiers, and NCS333A in current sense configuration for 0 - 26V and 0 - 30A application. Through Strata Developer Studio, the user can access telemetry, such as current sense readings for each current sense amplifier, interrupt statuses for each programmable protection feature, and a status list for error and warning messages. It also offers controls for enables, protection settings, and on-board load settings, in addition to access to datasheets, BOM, schematic, and other collateral. See the Strata webpage at www.onsemi.com/strata for more details!

Eigenschaften

  • Wide Common Mode Input Range: −0.3 V to 26 V
  • Supply Voltage Range: 2.2 V to 26 V
  • Low Offset Voltage: ±35 V max
  • Low Offset Drift: 0.5 V/°C
  • Low Gain Error: 1% max
  • Low Gain Error Drift: 10 ppm/°C max
  • Rail−to−Rail Output Capability
  • Low Current Consumption: 40 uA typ, 80 uA max
  • NCV Prefix for Automotive and Other Applications Requiring Unique Site Qualified and PPAP Capable

Typische Anwendungen

  • Battery Charging and Discharging
  • Power Management
  • Automotive
  • Telecom

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
ToTiλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
IR
(mA)
RDC
(Ω)
TypSchlüsselweite
(mm)
CVR
(V (DC))
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
VerpackungAnwendungInterface typAusführungGenderPins
(pcs)
MontageartArbeitsspannung
(V (AC))
ReihenH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozess Muster
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 Tape and Reel SMT 0.7
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 Tape and Reel SMT 0.7
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 Tape and Reel SMT 0.7
150060BS75000SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 Tape and Reel SMT 0.7
782853221SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBA SMT EMI Suppression Ferrite Bead 2 220 290 2000 0.05 Hochstrom SMT 0.9
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 5.08 3000 Gerade 2.54 Beutel Stiftleiste 2 THT 250 Single
860020675019SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren 12.5180 µF 50 2000 260 90 10 5 10 Ammopack
971150365SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SPAIE Plastic Spacer Stud, metric, internal/ external 15 M3 M3 6 Beutel
434153017835SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 3.5x2.9 mm 50 12 Tape and Reel 1.7 350 200000 Blau Nein nicht spezifiziert
65100516121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Mini/Micro Connectors 1000 Horizontal Tape and Reel & Mylar Mini USB 2.0 Type B Mit Pads & Pegs Buchse 5 SMT 30
709940300SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SNTE Snap-In Stop Spacer for Printed Circuit Boards M3 5.5 Beutel 2.4
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
ToTiλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
IR
(mA)
RDC
(Ω)
TypSchlüsselweite
(mm)
CVR
(V (DC))
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
VerpackungAnwendungInterface typAusführungGenderPins
(pcs)
MontageartArbeitsspannung
(V (AC))
ReihenH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozess Muster