IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (97)

Onsemi NCV1362BA | Demoboard SECO-HVDCDC1362-40W-GEVB

Details

TopologieSperrwandler
IC-Revision1

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
TiToPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
VerpackungAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityWire Section Muster
885342208017SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSMH Mid and High Voltage470 pF ±10% 1000 1206 -55 °C bis zu +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 0.6 1.25 7" Tape & Reel
691313510002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 313 - 5.08 mm Close Horizontal PCB Header 12.16 2 Horizontal 20 Karton Pluggable PCB Nein
691351500002SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 351 - 5.08 mm Vertical -40 °C bis zu +105 °C 10.16 2 Vertikal 20 Karton Pluggable Kabel Nein 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
970400365SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SPAII Plastic Spacer Stud, metric, internal/ internal 40 6 M3 Beutel
971050365SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SPAIE Plastic Spacer Stud, metric, internal/ external 5 6 M3 M3 Beutel
613008243121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm Angled Dual Socket Header1000 MΩ 10.66 8 Dual Socket Header Angled 3 Tray
750319105SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Offline Transformer
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
885342208017SPEC
691313510002SPEC
691351500002SPEC
970400365SPEC
971050365SPEC
613008243121SPEC
750319105SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
TiToPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
VerpackungAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityWire Section Muster