Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 6.3-40 V |
The NCV30161 is a hysteretic step−down, constant−current driver for high power LEDs. Ideal for industrial and automotive applications utilizing minimal external components. The NCV30161 operates with an input voltage range from 6.3 V to 40 V. The hysteretic control gives good power supply rejection and fast response during load transients and PWM dimming to LED arrays of varying number and type. A dedicated PWM input (DIM/EN) enables a wide range of pulsed dimming, and a high switching frequency allows the use of smaller external components minimizing space and cost. Protection features include resistor−programmed constant LED current, shorted LED protection, under−voltage and thermal shutdown. The NCV30161 is available in a DFN10 3 mm x 3 mm package with wettable flanks.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | Montageart | L (µH) | Tol. L | Testbedingung L | Qmin. (%) | Testbedingung Q | RDC max. (mΩ) | IR (mA) | fres (MHz) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74437346033 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 6.2 | 8.4 | 16.6 | SMT | 3.3 | ±20% | 100 kHz/ 10 mA | – | – | 30 | – | 27 | ||
![]() | 744762110A | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-KI Keramik-SMT-Induktivität | – | – | – | SMT | 0.01 | ±5% | 100 MHz | 50 | 1000 MHz | 80 | 1000 | 4300 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74437346033 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 744762110A | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | Montageart | L (µH) | Tol. L | Testbedingung L | Qmin. (%) | Testbedingung Q | RDC max. (mΩ) | IR (mA) | fres (MHz) | Muster |
---|