IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (104)

Onsemi NCV3843BVD1R2G | Demoboard 6.6KW OBC / Inrush Current Limit Board

High Performance Current Mode Controllers

Details

TopologieLLC Resonanzwandler
Eingangsspannung90-264 V
Ausgang 1450 V / 16 A
IC-Revision0.9

Beschreibung

The NCV3843BV is a high performance fixed frequency current mode controller. They are specifically designed for Off−Line and DC−DC converter applications offering the designer a cost−effective solution with minimal external components. These integrated circuits feature a trimmed oscillator for precise duty cycle control, a temperature compensated reference, high gain error amplifier, current sensing comparator, and a high current totem pole output ideally suited for driving a power MOSFET. Also included are protective features consisting of input and reference undervoltage lockouts each with hysteresis, cycle−by−cycle current limiting, programmable output deadtime, and a latch for single pulse metering. These devices are available in a surface mount (SOIC−8) plastic package as well as the 14−pin plastic surface mount (SOIC−14). The SOIC−14 package has separate power and ground pins for the totem pole output stage. The NCV3843BV is tailored for lower voltage applications having UVLO thresholds of 8.5 V (on) and 7.6 V (off).

Eigenschaften

  • Trimmed Oscillator for Precise Frequency Control
  • Oscillator Frequency Guaranteed at 250 kHz
  • Current Mode Operation to 500 kHz
  • Automatic Feed Forward Compensation
  • Latching PWM for Cycle−By−Cycle Current Limiting
  • Internally Trimmed Reference with Undervoltage Lockout
  • High Current Totem Pole Output
  • Undervoltage Lockout with Hysteresis
  • Low Startup and Operating Current
  • These are Pb−Free Devices

Typische Anwendungen

  • Power Supplies

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Muster
885012007057SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 pF ±5% 50 0805 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 2 1.25 0.6 0.5 7" Tape & Reel
885012207092SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)10 nF ±10% 50 0805 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 0.8 0.5 7" Tape & Reel
885012207078SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)1 µF ±10% 25 0805 -55 °C up to +125 °C 50.5 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel
885012208069SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)10 µF ±10% 25 1206 -55 °C up to +125 °C 100.01 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 1.6 0.5 7" Tape & Reel
61301011021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 25.4 Beutel 10 2.54 Single Stiftleiste Abgewinkelt 3
750343786SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flyback Transformer
750344031SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flyback Transformer
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
885012007057SPEC
885012207092SPEC
885012207078SPEC
885012208069SPEC
61301011021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

750343786SPEC
750344031SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Muster