| Topologie | Leistungsfaktor-Korrektur |
| Eingangsspannung | 90-264 V |
| Ausgang 1 | 450 V / 16 A |
| IC-Revision | EVBUM2731D |
This evaluation board provides a reference design on PFC and LLC in a 6.6kW OBC system with SiC power devices and drivers, which mainly comprises of the high switching performance SiC diode (FFSP3065A), SiC mosfet (NVHL020N090SC1), 6A SiC mosfet driver (NCP51705MNTXG), 900V 60mΩ SiC mosfet (NVHL060N090SC1). With these high performance SiC devices, it achieves high efficiency (up to 95%) and power density. The full bridge LLC circuit with AEC qualified LLC resonant converter controller (NCV4390) boosts up the efficiency by high bus voltage usage. Meanwhile hardware PFC and LLC control realize easy design and less malfunction for users. Visit the On Board Charging solutions site to learn how ON Semiconductor can help you a comprehensive and advanced portfolio.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012007057 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 100 pF | ±5% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 2 | 1.25 | 0.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012007061 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 470 pF | ±5% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012207086 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 1 nF | ±10% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012207088 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 2.2 nF | ±10% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012207092 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 10 nF | ±10% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012207096 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 47 nF | ±10% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012207072 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 100 nF | ±10% | 25 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 3.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012207074 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 220 nF | ±10% | 25 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 3.5 | 2.3 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012207076 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 470 nF | ±10% | 25 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 3.5 | 1.1 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012207079 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 2.2 µF | ±10% | 25 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.05 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012208069 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 10 µF | ±10% | 25 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.01 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 74438343010 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | – | – | – | 2010 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 2 | 1.6 | 1 | – | – | 1 | 2.8 | 4.7 | 86 | 99 | 80 | SMT |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Muster |
|---|