IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (104)

Onsemi NCV48220 | Demoboard ONSEC-19-020

LDO Regulator, 150 mA, Ultra-Low Dropout, Low Iq

Details

TopologieAbwärtswandler

Beschreibung

The NCV48220 is very low quiescent current 150 mA LDO regulator with integrated battery voltage charge pump boost converter for automotive applications requiring full functionality during battery voltage drop events (e.g. cranking). The NCV48220 require very low number of external components. Very low quiescent current as low as 35 µA typical for NCV48220 makes it suitable for applications permanently connected to battery requiring very low quiescent current. The Enable function can be used for further decrease of quiescent current down to 1 µA. The NCV48220 contains protection functions as current limit, thermal shutdown and reverse bias current protection.

Eigenschaften

  • Output Voltage: 5 V
  • LDO Output Current: up to 150 mA
  • Very Wide Input Voltage Operation Range: from 3 V to 40 V
  • Very Low Quiescent Current: typ 35 µA
  • Microprocessor Compatible Control Functions: Reset Output
  • AEC−Q100 Grade 1 Qualified and PPAP Capable
  • Protection Features: Current Limitation, Thermal Shutdown, Reverse Bias Output Current
  • Enable Function (1 µA max quiescent current when disabled)
  • Pb−Free Device

Typische Anwendungen

  • Stop-start applications / instrument and clusters / infotainment / Navigation
  • Telematics

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
ToTiλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
L
(µH)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
BauformVersionSchlüsselweite
(mm)
AnwendungInterface typAusführungGenderPins
(pcs)
MontageartIR 1
(mA)
Arbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungRaster
(mm)
ReihenIR
(mA)
H
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozessZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
Typ Muster
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 0603 SMT Tape and Reel 0.7
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 0603 SMT Tape and Reel 0.7
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 0603 SMT Tape and Reel 0.7
150060BS75000SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 0603 SMT Tape and Reel 0.7
742792022SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 2 0805 SMT SMT 2000 1500 0.9 220 330 300 MHz 2000 0.05 Hochstrom
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 5.08 Stiftleiste 2 THT 250 Beutel 2.54 Single 3000 Gerade
7447773680SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD SMT-Speicherdrossel 7.3 68 1.45 8.4 7345 Performance SMT 1150 1150 4.5 0.23
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 7.62 Stiftleiste 3 THT 250 Beutel 2.54 Single 3000 Gerade
971150365SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SPAIE Plastic Spacer Stud, metric, internal/ external 15 M3 M3 6 Beutel
434153017835SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 3.5x2.9 mm Tape and Reel 50 1.7 350 200000 Blau Nein nicht spezifiziert
65100516121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Mini/Micro Connectors Mini USB 2.0 Type B Mit Pads & Pegs Buchse 5 SMT 30 Tape and Reel & Mylar 1000 Horizontal
709940300SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SNTE Snap-In Stop Spacer for Printed Circuit Boards M3 5.5 Beutel 2.4
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
ToTiλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
L
(µH)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
BauformVersionSchlüsselweite
(mm)
AnwendungInterface typAusführungGenderPins
(pcs)
MontageartIR 1
(mA)
Arbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungRaster
(mm)
ReihenIR
(mA)
H
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozessZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
Typ Muster