IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (104)

Onsemi NCV48220 | Demoboard STR-NCV48220-LDO-CP-GEVB

LDO Regulator, 150 mA, Ultra-Low Dropout, Low Iq

Details

TopologieLadungspumpe
Eingangsspannung3-40 V
Ausgang 15 V
IC-Revision2

Beschreibung

The STR-NCV48220-LDO-CP-GEVB provides an evaluation board for the NCV48220 LDO charge pump using Strata Developer Studio. The NCV48220 is a very low quiescent current 150 mA LDO regulator with an integrated battery voltage charge pump boost converter for automotive applications, enable signal functionality, current limit, thermal shutdown, and reverse bias current protection. This evaluation board is used with Strata to control the NCV48220 and monitor telemetry such as input/output voltage, input/output current, power loss, and temperature.

Eigenschaften

  • Output Voltage: 5 V
  • LDO Output Current: up to 150 mA
  • Very Wide Input Voltage Operation Range: from 3 V to 40 V
  • Very Low Quiescent Current: typ 35 µA
  • Microprocessor Compatible Control Functions: Reset Output
  • AEC−Q100 Grade 1 Qualified and PPAP Capable
  • Protection Features: Current Limitation, Thermal Shutdown, Reverse Bias Output Current
  • Enable Function (1 µA max quiescent current when disabled)
  • Pb−Free Device

Typische Anwendungen

  • Stop-start applications / instrument and clusters / infotainment / Navigation
  • Telematics

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
ToTiλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
L
(µH)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
BauformVersionSchlüsselweite
(mm)
AnwendungInterface typTypAusführungGenderPins
(pcs)
MontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungRaster
(mm)
ReihenIR
(A)
H
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozess Muster
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 0603 SMT Tape and Reel 0.7
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 0603 SMT Tape and Reel 0.7
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 0603 SMT Tape and Reel 0.7
150060BS75000SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 0603 SMT Tape and Reel 0.7
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 5.08 Gerade Stiftleiste 2 THT 250 Beutel 2.54 Single 3
7447773680SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD SMT-Speicherdrossel 7.3 68 1.45 230 8.4 7345 Performance SMT 1.15 1.15 4.5
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 7.62 Gerade Stiftleiste 3 THT 250 Beutel 2.54 Single 3
971150365SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SPAIE Plastic Spacer Stud, metric, internal/ external 15 M3 M3 6 Beutel
434153017835SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 3.5x2.9 mm Tape and Reel 0.05 1.7 350 200000 Blau Nein nicht spezifiziert
65100516121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Mini/Micro Connectors Mini USB 2.0 Type B Horizontal Mit Pads & Pegs Buchse 5 SMT 30 Tape and Reel & Mylar 1
709940300SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SNTE Snap-In Stop Spacer for Printed Circuit Boards M3 5.5 Beutel 2.4
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
ToTiλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
L
(µH)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
BauformVersionSchlüsselweite
(mm)
AnwendungInterface typTypAusführungGenderPins
(pcs)
MontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungRaster
(mm)
ReihenIR
(A)
H
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozess Muster