IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (104)

Onsemi NCV6357 | Demoboard STR-NCV6357-GEVBB

Synchronous Buck Converter, Processor Supply, I2C Programming, 5.0 A

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung2.5-5.5 V
Schaltfrequenz2400 kHz
Ausgang 13.3 V / 5 A

Beschreibung

The NCV6357 is a synchronous AOT (Adaptive On−time) buck converter optimized to supply the different sub systems of automotive applications post regulation system up to 5 V input. The device is able to deliver up to 5.0 A, with programmable output voltage from 0.6 V to 3.3 V. Operation at up to 2.4 MHz switching frequency allows the use of small components. Synchronous rectification and automatic PFM Pseudo−PWM (PPWM) transitions improve overall solution efficiency. The NCV6357 is in low profile 3.0 x 4.0 mm DFN−14 package.

Eigenschaften

  • Input Voltage Range from 2.5 V to 5.5 V
  • Up to 2.4 MHz Switching Frequency
  • Enabling with pins or I2C
  • I2C access in off mode
  • Best in class Transient / Ripple
  • 4 Level Thermal Warnings

Typische Anwendungen

  • ADAS System (Vision, Radar)
  • Automotive POL, Infotainment
  • Snap Dragon
  • Instrumentation, Clusters

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
ToTiL
(µH)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
IRP,40K
(A)
MontageartλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Schlüsselweite
(mm)
AnwendungInterface typTypAusführungGenderPins
(pcs)
Arbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungRaster
(mm)
ReihenIR
(A)
H
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozess Muster
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 SMT 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 Tape and Reel 0.7
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 SMT 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 Tape and Reel 0.7
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 SMT 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 Tape and Reel 0.7
150060BS75000SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 SMT 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 Tape and Reel 0.7
784383360033SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MAIA SMT Speicherdrossel 3 0.33 5.45 10.5 17 140 8.7 SMT 2 2
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 5.08 THT Gerade Stiftleiste 2 250 Beutel 2.54 Single 3
971100365SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SPAIE Plastic Spacer Stud, metric, internal/ external 10 M3 M3 6 Beutel
434153017835SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 3.5x2.9 mm Tape and Reel 0.05 1.7 350 200000 Blau Nein nicht spezifiziert
65100516121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Mini/Micro Connectors SMT Mini USB 2.0 Type B Horizontal Mit Pads & Pegs Buchse 5 30 Tape and Reel & Mylar 1
709940300SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SNTE Snap-In Stop Spacer for Printed Circuit Boards M3 5.5 Beutel 2.4
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
ToTiL
(µH)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
IRP,40K
(A)
MontageartλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Schlüsselweite
(mm)
AnwendungInterface typTypAusführungGenderPins
(pcs)
Arbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungRaster
(mm)
ReihenIR
(A)
H
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozess Muster