| Topologie | Gegentaktwandler (Halbbrücken) |
| Eingangsspannung | 6-28 V |
The NCV7546VTFS5C460GEVB is designed to quickly evaluate the NCV7546 Hex Half-Bridge pre-driver. The design demonstrates a full application incorporating: WDFN8 (?8FL) MOSFETs,a microcontroller, 5 V voltage regulator, current-sense amplifiers, controls and USB interface.The board is intended to provide quick and convenient means for evaluation of NCV7546 application either standalone, controlled from a PC or by an external microcontroller.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Version | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | W (mm) | H (mm) | IR 1 (A) | Ti | Tl (mm) | Pins (pcs) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150060RS75000 | SPEC | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 625 | Rot | 630 | 250 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0603 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 1.6 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | 0.7 | – | – | – | – | ||
![]() | 7447714022 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1050 | -40 °C up to +150 °C | – | – | – | 10 | – | – | 2.2 | 9.5 | 8 | 53 | Performance | – | – | – | – | – | 10 | 5 | – | – | – | 2 | ||
![]() | 865080557015 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | 330 µF | ±20% | 35 | 10.0 x 10.5 | -55 °C up to +105 °C | 14 | 0.30303 MΩ | – | 10.5 | – | 15" Tape & Reel | – | – | – | – | SMT | 2000 | 650 | 150 | 115.5 | 10 | 10.3 | – | – | – | – | – | ||
| 885012206095 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | 0.8 | – | – | – | – | |||
![]() | 7460307 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WP-BUTR REDCUBE PRESS-FIT with internal thread, two-rows | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +150 °C | – | – | – | – | – | Tray | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 7 | 160 | M4 | 6 | 8 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150060RS75000 | SPEC | |
![]() | 7447714022 | SPEC | |
![]() | 865080557015 | SPEC | |
| 885012206095 | SPEC | ||
![]() | 7460307 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Version | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | W (mm) | H (mm) | IR 1 (A) | Ti | Tl (mm) | Pins (pcs) | Muster |
|---|