IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (104)

Onsemi NCV78825DQ0R2G | Demoboard NCV78825R1DAGEVB: NCV78825 Daughter board

High Efficiency 3 A Synchronous Buck Dual LED Driver with Integrated High Side Switch and Current Sensing for Automotive Front Lighting

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung1-68 V
Ausgang 160 V / 3 A

Beschreibung

The NCV78825R1DAGEVB is a form factor Reference Design of High Efficiency Dual Channel / 2 x 3 A Synchronous Buck LED Driver with Integrated High Side Switch and Current Sensing for Automotive Front Lighting. The reference design can be interfaced via I/O pins and the SPI bus to an external microcontroller. It can be combined with Multiphase Boost Controller daughter boards and create evaluation kit which provides a complete solution turning SPI commands into LED string control. Note: This board is part of the NCV78825R1GEVK LED Driver Evaluation Kit.

Eigenschaften

  • Single Chip
  • Buck Topology
  • 2 LED Strings up−to 60 V
  • High Current Capability up to 3 A DC per Output
  • Integrated High Side Switch
  • Low Side Pre−driver for External NMOS Device
  • High Overall Efficiency
  • Minimum of External Components
  • Integrated High Accuracy Current Sensing
  • Integrated Switched Mode Buck Current Regulator
  • Average Current Regulation Through the LEDs
  • High Operating Frequencies to Reduce Inductor Sizes
  • Low EMC Emission for LED Switching and Dimming
  • SPI Interface for Dynamic Control of System Parameters
  • Fail Safe Operating (FSO) Mode, Stand−Alone Mode
  • Master−Slave Synchronization Mode of the Buck Channels
  • NCV Prefix for Automotive and Other Applications Requiring Unique Site and Control Change Requirements; AEC−Q100 Qualified and PPAP Capable
  • This is a Pb−Free Device

Typische Anwendungen

  • High Beam, Low Beam, DRL, Position or Park Light , Turn Indicator, Fog, Static Cornering

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
IR,40K
(A)
IRP,40K
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
BauformVersionPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
744770147SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD Speicherdrossel 47 3.3 4.3 3 4.25 64 7.9 1280 Gestanzt 2 8
61301221121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 12 2.54 Dual Stiftleiste Gerade 3 Beutel
61301621121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 16 2.54 Dual Stiftleiste Gerade 3 Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744770147SPEC
61301221121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

61301621121SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
IR,40K
(A)
IRP,40K
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
BauformVersionPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster