Topologie | Abwärts- und Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 4.5-32 V |
Ausgang 1 | 5 V |
IC-Revision | 4 |
The Strata enabled FUSB3307 USB Power Delivery 3.0 adaptive source charging controller board offers an easy to use User Interface (UI) within the Strata Developer Studio. Through the Strata UI, the developer can control the parts features as well as access the most up to date datasheets, BOMs, schematics and other collateral.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Interface typ | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | G (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691216710002 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 2167 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | 30 to 12 (AWG) 0.05 to 3.31 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | 250 | 2 | – | – | – | – | Horizontal | 24 | Karton | |
![]() | 632723300011 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-COM USB 3.1 Type C Receptacle Horizontal THR / SMT | USB 3.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Type C | THR | 20 | 24 | – | – | 1.9 | Receptacle | Horizontal | 5 | Tape and Reel | |
![]() | 744325420 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | – | – | – | – | 4.2 | 15.4 | 5 | 14 | 7.1 | 33 | Superflux | – | SMT | – | 2 | – | 4.7 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | 250 | 2 | Single | – | – | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | |
![]() | 613016243121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm Angled Dual Socket Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | 250 | 16 | Dual | – | – | Socket Header | Angled | 3 | Tray |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 691216710002 | SPEC | – |
![]() | 632723300011 | SPEC | – |
![]() | 744325420 | SPEC | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 613016243121 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Interface typ | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | G (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|