IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (97)

Onsemi NCV81599MWTXG | Demoboard ONSEC-17-014

Details

TopologieAbwärtswandler
IC-Revision1.0

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
IRP,40K
(A)
MontageartλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
AnwendungInterface typLeiterplattendicke
(mm)
Arbeitsspannung
(V (DC))
H
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozessPins
(pcs)
ReihenG
(mm)
GenderTypIR
(mA)
Verpackung Muster
78438323047SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MAIA SMT Speicherdrossel 4.7 1.1 2.3 388 35 1.4 SMT 1 2
78438335047SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MAIA SMT Speicherdrossel 4.7 1.85 3.7 162 30 2.4 SMT 1.5 2
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear SMT 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 0.7 Tape and Reel
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear SMT 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 0.7 Tape and Reel
434121025816SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV SMT Tact Switch 6.0x3.8 mm 2.5 160 50000 Schwarz nicht spezifiziert 50 Tape and Reel
632723300011SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-COM USB 3.1 Type C Receptacle Horizontal THR / SMT THR USB 3.1 Type C 1.6 20 24 1.9 Receptacle Horizontal 5000 Tape and Reel
61300311121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header THT 250 3 Single Pin Header Gerade 3000 Beutel
65100516121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-COM Mini USB 2.0 Type B SMT Horizontal 5 Contacts SMT Mini USB Type B 30 5 Receptacle Horizontal 1000 Tape and Reel & Mylar
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
IRP,40K
(A)
MontageartλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
AnwendungInterface typLeiterplattendicke
(mm)
Arbeitsspannung
(V (DC))
H
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozessPins
(pcs)
ReihenG
(mm)
GenderTypIR
(mA)
Verpackung Muster