IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (104)

Onsemi NCV8164A | Demoboard NCV8164A-DFNW8-GEVB

Details

TopologieAbwärtswandler

Beschreibung

The Strata Enabled NCV8164A DFNW8 Adjustable LDO EVB provides an easy to use evaluation board within the Strata Developer Studio for the NCV8164A Adjustable LDO from ON Semiconductor. Through the Strata User Interface, the developer can access datasheets, BOMs, schematics, and other collateral they may need. This document will explain how to get the EVB up and running with Strata.

Eigenschaften

  • Operating Input Voltage Range:-1.6 V to 5.5 V
  • Adjustable Output Voltage Range:-1.2 V to 5 V
  • Reference Voltage: 1.2 V-±2% Accuracy Over Load and Temperature
  • Ultra Low Quiescent Current Typ. 30 µA
  • Standby Current: Typ. 0.1 µA
  • Very Low Dropout
  • Ultra High PSRR: Typ. 85 dB at 10 mA, f = 1 kHz
  • Ultra Low Noise
  • Stable with a 1 µF Small Case Size Ceramic Capacitors
  • Package: DFNW8 3 mm x 3 mm x 0.9 mm CASE 507AD
  • Pb−Free, Halogen Free/BFR Free and RoHS Compliant

Typische Anwendungen

  • Communication Systems, In−Vehicle Networking, Telematics, Infotainment and Clusters
  • General Purpose Automotive

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
ToTiλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
IR
(mA)
RDC
(Ω)
TypSchlüsselweite
(mm)
AnwendungInterface typAusführungGenderPins
(pcs)
MontageartArbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungRaster
(mm)
ReihenH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozess Muster
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 SMT Tape and Reel 0.7
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 SMT Tape and Reel 0.7
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 SMT Tape and Reel 0.7
150060BS75000SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 SMT Tape and Reel 0.7
782853221SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBA SMT EMI Suppression Ferrite Bead 2 220 290 2000 0.05 Hochstrom SMT 0.9
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 5.08 3000 Gerade Stiftleiste 2 THT 250 Beutel 2.54 Single
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 7.62 3000 Gerade Stiftleiste 3 THT 250 Beutel 2.54 Single
971150365SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SPAIE Plastic Spacer Stud, metric, internal/ external 15 M3 M3 6 Beutel
434153017835SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 3.5x2.9 mm 50 Tape and Reel 1.7 350 200000 Blau Nein nicht spezifiziert
65100516121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Mini/Micro Connectors 1000 Horizontal Mini USB 2.0 Type B Mit Pads & Pegs Buchse 5 SMT 30 Tape and Reel & Mylar
709940300SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SNTE Snap-In Stop Spacer for Printed Circuit Boards M3 5.5 Beutel 2.4
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
ToTiλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
IR
(mA)
RDC
(Ω)
TypSchlüsselweite
(mm)
AnwendungInterface typAusführungGenderPins
(pcs)
MontageartArbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungRaster
(mm)
ReihenH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozess Muster