IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (108)

Onsemi NCV8170, NCP170 | Demoboard STR-NCV8170-NCP170-EVK

STR-NCV8170-NCP170-EVK: Strata Enabled NCV8170/NCP170 - 150mA LDO with Fixed Output Voltage From 1.2V to 3.6V

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung1.1-5.5 V

Beschreibung

The STR-NCV8170-NCP170-EVK provides an evaluation kit for the NCV8170 and NCP170 series of 150 mA CMOS ultra-low quiescent current XDFN4 package LDOs with a fixed output voltage range from 1.2 V to 3.6 V. With a typical ultra-low quiescent current of 500 nA, the NCV8170 and NCP170 are optimized for battery powered applications. The NCV8170 is rated for automotive and industrial applications. This evaluation kit can be used in tandem with the Strata environment GUI which can enable/disable the LDO as well as monitor other telemetry on the platform, including input/output voltage, power dissipated, and temperature. See the Strata webpage at www.onsemi.com/strata for more details!

Eigenschaften

  • 4 different LDO series to choose from, each with a range of voltage options
  • Vin range from 1.1V to 5.5V
  • Max load range from 150mA to 300mA
  • Vout range from 0.6V to 5.3V
  • Automotive options available

Typische Anwendungen

  • DC-DC Power Battery Powered Devices
  • Automotive

Weiterführende Informationen

Von Onsemi freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(mm)
To
Ti
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
50% typ.(°)
Schlüsselweite(mm)
Anwendung
Interface typ
Typ
Ausführung
Gender
Pins
Montageart
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Verpackung
Betriebstemperatur
H(mm)
Betätigungskraft(g)
Elektrische Lebensdauer(Cycles)
Actuator-Farbe
Waschbar
Dampfphasenprozess
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 1.6 mm, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge1.6 mm
dominante Wellenlänge [typ.]625 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]630 nm
Lichtstärke [typ.]250 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
MontageartSMT 
VerpackungTape and Reel 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Höhe0.7 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 1.6 mm, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge1.6 mm
dominante Wellenlänge [typ.]590 nm
Emittierte FarbeGelb 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]595 nm
Lichtstärke [typ.]120 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
MontageartSMT 
VerpackungTape and Reel 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Höhe0.7 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 1.6 mm, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge1.6 mm
dominante Wellenlänge [typ.]525 nm
Emittierte FarbeGrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]515 nm
Lichtstärke [typ.]430 mcd
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
MontageartSMT 
VerpackungTape and Reel 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Höhe0.7 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 1.6 mm, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge1.6 mm
dominante Wellenlänge [typ.]470 nm
Emittierte FarbeBlau 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]465 nm
Lichtstärke [typ.]145 mcd
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
MontageartSMT 
VerpackungTape and Reel 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Höhe0.7 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 5.08 mm, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge5.08 mm
TypGerade 
GenderStiftleiste 
Pins
MontageartTHT 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
VerpackungBeutel 
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-SPAIE Plastic Spacer Stud, metric, internal/ external, 10 mm, M3
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge10 mm
AußengewindeM3 
InnengewindeM3 
Schlüsselweite6 mm
VerpackungBeutel 
Betriebstemperatur -30 °C up to +110 °C
Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 3.5x2.9 mm, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom0.05 A
VerpackungTape and Reel 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Höhe1.7 mm
Betätigungskraft350 g
Elektrische Lebensdauer200000 Cycles
Actuator farbeBlau 
WaschbarNein 
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-USB Mini/Micro Steckverbinder, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungMini USB 2.0 
Interface typType B 
TypHorizontal 
AusführungMit Pads & Pegs 
GenderBuchse 
Pins
MontageartSMT 
Nennstrom1 A
Arbeitsspannung30 V (AC)
VerpackungTape and Reel & Mylar 
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-SNTE Snap-In Stop Spacer for Printed Circuit Boards, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
InnengewindeM3 
Schlüsselweite5.5 mm
VerpackungBeutel 
Betriebstemperatur -30 °C up to +85 °C
Höhe2.4 mm
Verfügbarkeit prüfen