IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (108)

Onsemi NCV890430MW50TXG | Demoboard NCV890430MW50GEVB

NCV890430 Evaluation Board User'sManual

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung3.5-37 V
Ausgang 15 V / 0.6 A
IC-RevisionRyan Johnson(Rev. 0)

Beschreibung

The NCV890430 is a fixed−frequency Synchronous Buckregulator intended for Automotive, battery−connectedapplications that operate with up to a 45 V input supply. Itis suitable for automotive systems requiring low noise andlow shutdown currents that also need to operate at low inputvoltage close to the output voltage. A reset pin (withadjustable delay) simplifies interfacing with amicrocontroller. This part also features an enable input thatcan either be connected to a low voltage (such as amicro−controller output) or high voltage (such as the batteryinput), and a synchronization input. The NCV890430 alsoprovides several protection features expected in automotivepower supply systems such as current limit, short circuitprotection, and thermal shutdown. In addition, the highswitching frequency produces low output voltage rippleeven when using small inductor values and all−ceramicinput and output filter capacitors − forming a space−efficientswitching regulator solution.

Typische Anwendungen

  • Automotive Infotainment and Instrumentation,Automotive Infotainment and Instrumentation
  • Linear Regulator Replacement
  • Rear View Camera

Weiterführende Informationen

Von Onsemi freigegebene Bauteile
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
SPECWE-MAIA SMT Speicherdrossel, 1 µH, 2.6 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1 µH
Sättigungsstrom 12.6 A
Sättigungsstrom @ 30%5.3 A
Gleichstromwiderstand75 mΩ
Eigenresonanzfrequenz80 MHz
Performance Nennstrom3.55 A
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-MAIA SMT Speicherdrossel, 4.7 µH, 1.1 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität4.7 µH
Sättigungsstrom 11.1 A
Sättigungsstrom @ 30%2.3 A
Gleichstromwiderstand388 mΩ
Eigenresonanzfrequenz35 MHz
Performance Nennstrom1.4 A
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen