| Topologie | SEPIC Buck-Boost Topologie |
| Eingangsspannung | 3.75-9 V |
| Schaltfrequenz | 2000 kHz |
| Ausgang 1 | 5.5 V / 1.25 A |
The single−ended primary−inductor converter (SEPIC)is a type of DC/DC converter that allows the electricalpotential (voltage) at its output to be greater than, less than,or equal to that at its input. The SEPIC converter iscontrolled by the duty cycle of the main switch Q1.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Version | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012209026 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 3.3 µF | ±10% | 25 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 0.2 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 1.6 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012208068 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 4.7 µF | ±10% | 25 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | 7 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 7447783033 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | – | – | – | 7332 | -40 °C up to +150 °C | – | – | – | 7.3 | 7.4 | 3.2 | – | – | 3.3 | 5.7 | 5.3 | 24 | 51 | Performance |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012209026 | SPEC | ||
| 885012208068 | SPEC | ||
![]() | 7447783033 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Version | Muster |
|---|