IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (104)

Onsemi NIS5132 | Demoboard STR-NIS5132-GEVB

STR-NIS5132-GEVB: Strata Enabled NIS5132 12V, 44mΩ, 3.6A eFuse

Details

TopologieAbwärtswandler

Beschreibung

The STR-NIS5132-GEVB provides an evaluation board for the NIS5132 eFuse within the Strata Development Environment. The NIS5132 offers a programmable trip current limit, a programmable slew rate, and thermal protection features. The evaluation board provides an on board short circuit load to test the short circuit protection features of the eFuse. This evaluation board must be used with Strata to control the eFuse and monitor telemetry such as input/output voltage, input/output current, and temperature. See the Strata webpage at www.onsemi.com/strata for more details!

Eigenschaften

  • Vin Range from 9.2V to 18V
  • 2 independently controlled eFuses that can be placed in parallel
  • Multiple overload current options
  • Programmable slew rate

Typische Anwendungen

  • Hard Drives, Servers, Motherboards, Fan Drives

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
ToTiλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Schlüsselweite
(mm)
CVR
(V (DC))
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
VerpackungAnwendungInterface typTypAusführungGenderPins
(pcs)
MontageartArbeitsspannung
(V (AC))
ReihenIR
(A)
H
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozess Muster
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 Tape and Reel SMT 0.7
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 Tape and Reel SMT 0.7
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 Tape and Reel SMT 0.7
150060BS75000SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 Tape and Reel SMT 0.7
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 5.08 2.54 Beutel Gerade Stiftleiste 2 THT 250 Single 3
870025575007SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-PTG5 Aluminium-Polymer-Kondensatoren 12.5220 µF 25 2000 4900 1100 8 5 10 Ammopack Radial THT
971150365SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SPAIE Plastic Spacer Stud, metric, internal/ external 15 M3 M3 6 Beutel
434153017835SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 3.5x2.9 mm 12 Tape and Reel 0.05 1.7 350 200000 Blau Nein nicht spezifiziert
65100516121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Mini/Micro Connectors Tape and Reel & Mylar Mini USB 2.0 Type B Horizontal Mit Pads & Pegs Buchse 5 SMT 30 1
709940300SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SNTE Snap-In Stop Spacer for Printed Circuit Boards M3 5.5 Beutel 2.4
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
ToTiλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Schlüsselweite
(mm)
CVR
(V (DC))
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
VerpackungAnwendungInterface typTypAusführungGenderPins
(pcs)
MontageartArbeitsspannung
(V (AC))
ReihenIR
(A)
H
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozess Muster