IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (97)

Onsemi NIS5820 | Demoboard STR-NIS5820-GEVB

STR-NIS5820-GEVB: Strata Enabled NIS5820 12V, 24mΩ, 8A eFuse

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung9.2-18 V
IC-Revision1

Beschreibung

The STR-NIS5820-GEVB provides an evaluation board for the NIS5820 eFuse within the Strata Development Environment. The NIS5820 offers a programmable trip current limit, a programmable slew rate, and thermal protection features. The evaluation board provides an on board short circuit load to test the short circuit protection features of the eFuse. This evaluation board must be used with Strata to control the eFuse and monitor telemetry such as input/output voltage, input/output current, and temperature. See the Strata webpage at www.onsemi.com/strata for more details!

Eigenschaften

  • Multiple overload current options
  • Vin Range from 9.2V to 18V
  • 2 independently controlled eFuses that can be placed in parallel
  • Programmable slew rate

Typische Anwendungen

  • Hard Drives, Servers, Motherboards, Fan Drives

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
AnwendungInterface typMontageartArbeitsspannung
(V (AC))
CVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
H
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozessPins
(pcs)
ReihenGenderTypIR
(mA)
Verpackung Muster
150060BS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 SMT -40 °C up to +85 °C 1.6 0.7 Tape and Reel
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 SMT -40 °C up to +85 °C 1.6 0.7 Tape and Reel
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 SMT -40 °C up to +85 °C 1.6 0.7 Tape and Reel
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 SMT -40 °C up to +85 °C 1.6 0.7 Tape and Reel
870025575007SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-PTG5 Aluminium-Polymer-Kondensatoren Radial THT220 µF 25 2000 -55 °C bis zu +105 °C 4900 1100 8 5 10 12.5 Ammopack
434153017835SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 3.5x2.9 mm 12 1.7 350 200000 Blau nicht spezifiziert 50 Tape and Reel
61300211121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header THT 250 2.54 5.08 2 Single Pin Header Gerade 3000 Beutel
65100516121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-COM Mini USB 2.0 Type B SMT Horizontal 5 Contacts Mini USB Type B SMT 30 5 Receptacle Horizontal 1000 Tape and Reel & Mylar
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
AnwendungInterface typMontageartArbeitsspannung
(V (AC))
CVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
H
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozessPins
(pcs)
ReihenGenderTypIR
(mA)
Verpackung Muster