IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (104)

Onsemi STR-FAN65008B | Demoboard STR-FAN65008B-GEVB Evaluation Board

Strata Enabled FAN6500XX65V Sync Buck EVB

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-65 V

Beschreibung

The STR-FAN6500XX-GEVB provides an easy to use evaluation platform within the StrataDevelopment Environment for the FAN65004B, FAN65004C, FAN65005A, and FAN65008B synchronous buck regulators from ON Semiconductor. Strata gives the developer access to any collateral one may need, including datasheets, BOMs and schematics, as well as providing a user interface for testing the performance of the FAN6500XX series of parts. This document will provide instructions on how to use the evaluation board

Eigenschaften

  • Vin range from4.5 V to 65 V
  • Fixed frequency voltage mode PWM control with input voltage feed−forward
  • Adjustable switching frequency from 100 kHz to 1 MHz
  • Selectable CCM PWM mode of PFM Mode for light loads
  • Wide array of protection circuits including OCP, TSD, OVP, UVP and SCP
  • Continuous output current depending on specific part:oFAN65004B –6 AoFAN65004C –6 AoFAN65005A –8 AoFAN65008B –10 A

Typische Anwendungen

  • Networking: Computing, Battery Management Systems, USB−PD, Telecommunications: Base Station Power Supplies
  • Industrial Equipment: Automation, Power Tools, Slot Machines, High Voltage POL Module

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
ToTiλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
IR
(mA)
RDC
(Ω)
TypL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
fres
(MHz)
MaterialSchlüsselweite
(mm)
CVR
(V (DC))
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
RESR
(mΩ)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
VerpackungAnwendungInterface typAusführungGenderPins
(pcs)
MontageartArbeitsspannung
(V (AC))
Raster
(mm)
ReihenH
(mm)
Muster
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 Tape and Reel SMT 0.7
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 Tape and Reel SMT 0.7
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 Tape and Reel SMT 0.7
150060BS75000SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 Tape and Reel SMT 0.7
782853221SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBA SMT EMI Suppression Ferrite Bead 2 220 290 2000 0.05 Hochstrom SMT 0.9
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 5.08 3000 Gerade Beutel Stiftleiste 2 THT 250 2.54 Single
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 7.62 3000 Gerade Beutel Stiftleiste 3 THT 250 2.54 Single
61300411121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 10.16 3000 Gerade Beutel Stiftleiste 4 THT 250 2.54 Single
875075661008SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-PSLC Aluminium-Polymer-Kondensatoren 12.4220 µF 35 2000 4100 22 1540 12 10 15" Tape & Reel V-Chip SMT
971150365SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SPAIE Plastic Spacer Stud, metric, internal/ external 15 M3 M3 Polyamid 6 Beutel
74435572200SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 18.3 0.0146 22 10.9 9 11 10.5 MnZn 2 SMT 8.9
65100516121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Mini/Micro Connectors 1000 Horizontal Tape and Reel & Mylar Mini USB 2.0 Type B Mit Pads & Pegs Buchse 5 SMT 30
709940300SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SNTE Snap-In Stop Spacer for Printed Circuit Boards M3 Nylon 66 5.5 Beutel 2.4
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
ToTiλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
IR
(mA)
RDC
(Ω)
TypL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
fres
(MHz)
MaterialSchlüsselweite
(mm)
CVR
(V (DC))
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
RESR
(mΩ)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
VerpackungAnwendungInterface typAusführungGenderPins
(pcs)
MontageartArbeitsspannung
(V (AC))
Raster
(mm)
ReihenH
(mm)
Muster