| Topologie | Eintaktflusswandler |
| Eingangsspannung | 198-305 V |
| Schaltfrequenz | 50-60 kHz |
| Ausgang 1 | 24 V / 4.17 A |
| IC-Revision | A |
100 W, 24 V low-profile constant voltage LED driver for industrial and smart lighting using 750 V PowiGaN-based InnoSwitch4-QR (INN4277C-H182), CAPZero-2 (CAP200DG) and HiperPFS-4 (PFS7624C)
92% full load efficiency @ 230 VAC
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | RDC max. (Ω) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447033 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-FI Funkentstördrossel | 68 | 2.8 | 0.055 |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | RDC max. (Ω) | Muster |
|---|